Sterownik PNOZmulti 2 był już używany w zakładzie rozlewania wody mineralnej firmy ACMI S.p.A., gdzie zapewniał płynny transport szklanych butelek podczas procesu napełniania i zamykania. Włoski producent niedawno rozszerzył swój park maszynowy o pakowarkę Ecopack umożliwiającą pakowanie w kartony. Pod względem bezpieczeństwa podajnik kartonów był najbardziej krytycznym punktem: jeśli w otworze podajnika kartonów znajdowała się wystarczająca ilość materiału opakowaniowego, tj. kartonów, nie było możliwości sięgnięcia do obszaru zagrożenia. Gdy jednak zasobnik kartonu był pusty, sięgnięcie do wnętrza było ułatwione i mogło powodować wypadki. Trwałym i rozszerzalnym rozwiązaniem tego problemu okazał się system PNOZmulti 2, który niezawodnie monitoruje również inne funkcje bezpieczeństwa.
Bezpieczny i ekologiczny proces pakowania!
Linia pakowania rozbudowana w zrównoważony sposób
Karton zamiast plastiku
Kartoniarka Ecopack to najnowocześniejsze urządzenie o cyklu pracy wynoszącym 40 suwów na minutę i uproszczonej obsłudze w zakresie zmiany konfiguracji i formatu. Aby mieć pewność, że najnowszy nabytek zakładu jest również bezpieczny dla personelu operatorskiego, ponownie zastosowanie znalazł sterownik PNOZmulti 2. Sterownik monitoruje zainstalowane w podajniku czujniki fotoelektryczne rejestrujące ilość materiału w zasoobniku. Raportują one do sterownika stan ilościowy kartonu. Sterownik PNOZmulti 2 umożliwia równoczesne monitorowanie wielu zasobników kartonów za pomocą pojedynczego urządzenia bazowego. Firma ACMI może również monitorować dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak E-STOP, bramki bezpieczeństwa czy kurtyny świetlne. Przekłada się to na dodatkową elastyczność, dzięki której zakład jest lepiej przygotowany na wyzwania przyszłości i czerpie korzyści z wysokiej wydajności. Ponieważ firma Pilz zorganizowała certyfikację rozwiązania jeszcze przed modernizacją, możliwe było uzyskanie oszczędności czasu w toku planowania, projektowania i uruchamiania.
Najważniejsze zalety
- Bezpieczeństwo operatora nowego modułu urządzenia do podawania kartonów „Ecopack”
- Wysoka efektywność: pojedyncze urządzenie bazowe zapewnia równoczesne monitorowanie wielu zasobników.
- Szybka modernizacja z możliwością rozszerzenia funkcji bezpieczeństwa
Wypowiedź klienta
„Ocena ryzyka przeprowadzona przez ekspertów firmy Pilz stanowiła podstawę bezpiecznej konstrukcji naszej instalacji oraz identyfikacji niezbędnych środków ochrony. Specjalistyczna wiedza firmy Pilz w zakresie bezpieczeństwa maszyn umożliwiła nam następnie samodzielne wdrożenie wymaganych środków bezpieczeństwa”.
O ACMI S.p.A.
Włoska firma ACMI S.p.A. specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technicznie linii do butelkowania i pakowania. Siedziba firmy znajduje się w Fornovo Taro w pobliżu Parmy. Firma rozpoczynała działalność jako producent urządzeń do załadunku i rozładunku dla branży spożywczej, a obecnie specjalizuje się we wszystkich procesach pakowania.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]