Tworząc nowe laboratorium do testowania komponentów, firma Schüco z branży produkcji okien wykorzystała okazję do wdrożenia nowoczesnej koncepcji bezpieczeństwa i ochrony. W przyszłości każde stanowisko testowe będzie musiało spełniać wymagania Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Koncepcja zakładała stworzenie kompleksowego centralnego systemu zarządzania uprawnieniami dostępu do infrastruktury bezpieczeństwa. Wymóg: pojedynczy system przejrzystej kontroli dostępu do poszczególnych stanowisk testowych. Powinien on również wydawać zezwolenia na podstawie kwalifikacji i profili osobowych pracowników. Obecnie zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa firmy Pilz chroni ludzi przed zagrożeniami, minimalizuje błędy obsługi i zagrożenie manipulacją oraz skraca przestoje instalacji. Sercem rozwiązania jest system wyboru trybu pracy i uprawnień dostępu PITmode flex.
Przejrzysta kontrola dostępu
Jednolite bezpieczeństwo dla wszystkich stanowisk testowych
Koncepcja bezpieczeństwa obejmuje zarządzanie uprawnieniami
Stanowiska testowe stawiają różne wymagania w zakresie bezpieczeństwa w zależności od rozmiaru i zakresu testu. Celem było uzyskanie możliwości indywidualnego dostosowania parametrów do konkretnej instalacji. Firma Schüco zdefiniowała trzy poziomy operacyjne: poziom 1 umożliwia dostęp do instalacji dopiero po jej zatrzymaniu. Posiadacze kluczy poziomu 2 są uprawnieni do przeprowadzania inspekcji oraz uruchamiania rozwiązań ze zmniejszoną prędkością. Operatorzy z dostępem na poziomie 3 mogą korzystać z poszczególnych parametrów danych. Wymagania te mogą zostać spełnione w oparciu o system wyboru trybu pracy i uprawnień dostępu PITmode flex. Operatorzy uzyskują indywidualne uprawnienia dostępu, które są zapisywane na transponderze RFID. Urządzenie ryglujące PSENslock i magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa PSENmag odpowiadają za zabezpieczenie bramek. Nadrzędną jednostką sterującą jest modułowy sterownik PNOZmulti. Dzięki tej kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa procesy testowe mogą przebiegać sprawniej.
Najważniejsze zalety
- Wszystkie stanowiska testowe są teraz wyposażone w ujednolicony konfigurowalny system bezpieczeństwa i ochrony
- Pojedynczy klucz zapewnia operatorom różne uprawnienia do różnych instalacji
- Stanowiska testowe spełniają wymagania Dyrektywy 2006/42/WE
Wypowiedź klienta
Przykładowe kompleksowe rozwiązanie łączące w sobie bezpieczeństwo i ochronę z możliwością dostosowania do naszych potrzeb i stosowania na wszystkich stanowiskach testowych. Dzięki zaangażowaniu, szerokim kompetencjom i niezbędnym komponentom firma Pilz pomogła nam wykonać duży krok naprzód.
O firmie Schüco
Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld oferuje wysokiej klasy rozwiązania systemowe z zakresu powłok budynków. Oferta produktowa obejmuje okna, drzwi, elewacje, systemy wentylacyjne, systemy bezpieczeństwa i osłony przeciwsłoneczne, a także inteligentne rozwiązania sieciowe dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Założona w 1951 roku firma działa obecnie w ponad 80 krajach i zatrudnia około 6800 osób. Firma Schüco stale poddaje swoje komponenty oraz elementy okien i elewacji różnego rodzaju testom mechanicznym sprawdzającym ich funkcjonalność, obciążalność i stabilność. Ponadto wykorzystywane są procedury testowe symulujące zjawiska klimatyczne i pogodowe.
Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]