System IO-Link Safety firmy Pilz

Dzięki technologii IO-Link Safety można zapewnić płynną i bezpieczną komunikację na poziomie obiektowym. System łączy wszystkie komponenty związane z bezpieczeństwem maszyny za pośrednictwem ustandaryzowanego interfejsu – efektywnie, elastycznie i z myślą o przyszłości.

Komunikuj się bezpiecznie na poziomie wykonawczym – w ramach jednego systemu

System IO-Link Safety firmy Pilz składa się z w pełni kompatybilnych elementów, które razem tworzą spójne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa – od sterownika po czujnik w terenie.

Wszystkie elementy systemu zostały zaprojektowane tak, aby płynnie ze sobą współpracowały, co zapewnia łatwą integrację i maksymalną przejrzystość.

  • Uniwersalne, kompleksowe rozwiązanie
  • Silne partnerstwo oparte na wiodącej wiedzy specjalistycznej w zakresie IO-Link Safety
  • Skuteczne wdrażanie koncepcji bezpieczeństwa klienta
  • Niezawodne bezpieczeństwo funkcjonalne
System IO-Link Safety z bezpiecznymi czujnikami i urządzeniem Master do komunikacji aż do poziomu obiektowego

Architektura systemu IO-Link Safety

W systemie IO-Link Safety wszystkie elementy komunikują się za pośrednictwem znormalizowanego interfejsu:

  • IO-Link Safety Master zapewnia złącze między sterownikiem a poziomem obiektowym.
  • Urządzenia polowe IO-Link Safety dostarczają sygnały bezpieczeństwa i dane diagnostyczne, a system zabezpiecza punkty dostępu i obszary zagrożenia.

Wszelka komunikacja przebiega w sposób przejrzysty i płynny.

Wynik: w pełni zintegrowany system, który znacznie ułatwia planowanie, uruchomienie i eksploatację.

Czy planujesz projekt z wykorzystaniem IO-Link Safety? Nasi eksperci pomogą Ci dobrać odpowiednie komponenty.

Przegląd komponentów systemu IO-Link Safety

Pierwszy certyfikowany przez TÜV moduł IO-Link Safety Master PDP67 IOLS

Moduł IO-Link Safety Master

Pierwsze certyfikowane przez TÜV urządzenie IO-Link Safety Master PDP67 IOLS stanowi interfejs do sterownika bezpieczeństwa i umożliwia bezpieczną komunikację punkt-punkt aż do poziomu obiektowego.

Panel operatorski IO-Link Safety PITgatebox IOLS

IO-Link Safety Panel operatorski

Panel operatorski PITgatebox IOLS komunikuje się bezpośrednio z modułem IO-Link Safety Master i oprócz przekazywania sygnałów bezpiecznych dostarcza również dane dotyczące stanu i diagnostyki w czasie rzeczywistym.

Kurtyna optyczna IO-Link Safety PSENopt II Advanced IOLS

IO-Link Safety Kurtyna optyczna

Kurtyna optyczna PSENopt II Advanced IOLS komunikuje się bezpośrednio z modułem IO-Link Safety Master i zapewnia niezawodną ochronę przed dostępem.

Moduł Master służy do podłączania urządzeń IO-Link Safety, takich jak panel operatorski IO-Link Safety oraz kurtyny optyczne IO-Link Safety .

System IO-Link Safety wykorzystuje 3-żyłowy nieekranowany kabel standardowy. W ramach systemu IO-Link Safety można przesyłać do 25 bajtów danych w dwóch kierunkach z szybkością do 230,4 kbit/s. W ofercie dostępny jest kabel o długości odpowiadającej wymogom danego rozwiązania.

Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego można konfigurować i ustawiać parametry modułu master oraz urządzeń IO-Link Safety.

Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczną obsługę, monitoring drzwi bezpieczeństwa czy bezdotykowe urządzenia ochronne – system IO-Link Safety firmy Pilz umożliwia realizację różnorodnych aplikacji bezpieczeństwa. Poniższe przykłady przedstawiają typowe scenariusze zastosowań.

Strona tytułowa ulotki IO-Link Safety prezentującej komponenty firmy Pilz

Więcej informacji na temat komponentów i zastosowań IO-Link Safety znajdziesz w naszej ulotce:

Praktyczne przykłady zastosowania IO-Link Safety

Linia pakowania z ochroną dostępu

Moduł IO-Link Safety Master + kurtyna optyczna + osłona bezpieczeństwa = mniej okablowania i szybszy montaż

Zdecentralizowany moduł IO-Link Safety Master PDP67 do integracji kurtyn optycznych PSENopt II Advanced IOLS oraz rozwiązania do zabezpieczania bramek bezpieczeństwa PITgatebox z PSENmlock. Kompleksowe rozwiązanie PITgatebox łączy w jednym urządzeniu zintegrowany przycisk zatrzymania awaryjnego E-STOP oraz przyciski obsługowe, a także pełni funkcję „huba IO-Link Safety” dla wyłączników bezpieczeństwa.

Korzyści dla użytkownika:

  • Ograniczone okablowanie
  • Oszczędzająca miejsce integracja w obszarze obiektowym
  • Szybki montaż i uruchomienie
  • Mniejsza podatność na błędy

Transport materiałów z wykorzystaniem zintegrowanej robotyki

Moduł IO-Link Safety Master + kurtyna optyczna + osłona bezpieczeństwa = szybka integracja i przejrzysta diagnostyka

Moduł IO-Link Safety Master PDP67 służy do integracji kurtyn optycznych PSENopt II Advanced IOLS z funkcją mutingu oraz rozwiązania do zabezpieczania bramek bezpieczeństwa PITgatebox z PSENmlock. Zastosowanie kurtyny optycznej IO-Link Safety oraz funkcji mutingu na wyższym poziomie pozwala zwiększyć dostępność instalacji.

Korzyści dla użytkownika:

  • Szybka integracja wszystkich elementów bezpieczeństwa
  • Przejrzysta diagnostyka aż do poziomu obiektowego
  • Krótsze przestoje
  • Podstawy konserwacji predykcyjnej

Zalety systemu IO-Link Safety firmy Pilz

  • Od modułu IO-Link Safety Master po urządzenie: skorzystaj z idealnie kompatybilnych komponentów, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, a jednocześnie zmniejszają złożoność systemu.
  • Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia jako współtwórców standardu IO-Link Safety – aby uzyskać innowacyjne, przyszłościowe rozwiązania.
  • Zapewniamy kompleksowe wsparcie: od etapu planowania aż po integrację i uruchomienie – aby zapewnić szybką i ekonomiczną realizację projektu.
  • Zaufaj sprawdzonej jakości firmy Pilz i jej wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.
Osoba nosząca zestaw słuchawkowy przy stanowisku komputerowym podczas konsultacji online na temat systemu IO-Link Safety firmy Pilz

Nasi eksperci pomogą w zaplanowaniu i wdrożeniu zastosowania IO-Link Safety.

Skontaktuj się z nami

Przegląd naszych produktów z zakresu IO-Link Safety

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe