Usługa Industrial Security Services

Producenci i użytkownicy maszyn mogą zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo maszyn jedynie dzięki odpowiednim środkom bezpieczeństwa przemysłowego. Zapewniają one ochronę maszyn przed cyberatakami, niewłaściwą obsługą lub manipulacją i są wymagane przez Rozporządzenie w sprawie maszyn. Ale jak duże jest ryzyko ataków na poszczególne maszyny, jakie mogą one mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo personelu oraz proces produkcyjny, a także które środki umożliwiają eliminowanie luk w zabezpieczeniach?

Na te pytania odpowiada nasza usługa Industrial Security Service: identyfikujemy, oceniamy i priorytetyzujemy potencjalne zagrożenia i luki w zabezpieczeniach maszyn oraz urządzeń, aby wdrażać skuteczne środki ochronne i redukować ogólny poziom ryzyka. Pomaga ona zwiększyć cyberbezpieczeństwo i stanowi gwarancję ​​prawidłowego wdrażania specyfikacji normatywnych i prawnych oraz zdolności do zapobiegania zdarzeniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa maszyn.

Cztery kroki do zapewnienia bezpiecznej maszyny zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przemysłowego:

Korzyści dla użytkownika:

  • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach.
  • Ochrona i zabezpieczenie przed cyberatakami lub incydentami, które wstrzymują produkcję.
  • Większe bezpieczeństwo pracowników i dostępność maszyn.
  • Pewność, że środki ograniczenia ryzyka są prawidłowo wdrażane.
  • Weryfikowalna ochrona maszyn zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przemysłowego.
  • Ważny element deklaracji zgodności WE.

1. Analiza wymogów ochrony

  • Identyfikacja stosownych norm i przepisów.
  • Ustalenie ograniczeń rozważanego systemu.
  • Identyfikacja celów ochrony każdego z aktywów systemu w oparciu o oczekiwany poziom szkód w przypadku utraty poufności, integralności lub dostępności.

2. Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa przemysłowego

  • Identyfikacja każdego zagrożenia dla każdego składnika aktywów w każdej fazie życia systemu z punktu widzenia rozważanych celów ochrony.
  • Analiza istniejących środków ograniczenia ryzyka i ich skuteczności.
  • Zalecane podejście do ograniczenia ryzyka.
  • Udokumentowanie słabych punktów i związanych z nimi zagrożeń.

3. Koncepcja bezpieczeństwa przemysłowego

  • Określenie poziomu bezpieczeństwa dla każdego fragmentu systemu.
  • Zdefiniowanie i określenie potencjalnych środków zaradczych.
  • Uwzględnienie dostępności i wydajności instalacji.   
  • Dokładne przypisanie środków bezpieczeństwa w celu identyfikacji zagrożeń.
  • Stworzenie reguł i wytycznych dotyczących zmniejszania ryzyka w całym cyklu życia maszyny.
  • Udokumentowanie wymagań i zaleceń dotyczących wdrażania środków redukcji ryzyka.

4. Weryfikacja systemu bezpieczeństwa przemysłowego

  • Sprawdzenie skuteczności wdrożonych środków.  
  • Sporządzenie raportu zawierającego informacje o wynikach przeprowadzonych testów oraz o ewentualnych niezgodnościach.
  • Przegląd dokumentacji środków organizacyjnych.

 

Kompleksowa oferta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego — bezpieczna maszyna krok po kroku

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe