22 sty 2026

Pewność wyników audytu i oceny zgodności: pełna gotowość do kontroli dzięki platformie MYZEL Lifecycle Platform

Nowe przepisy, takie jak Rozporządzenie UE w sprawie maszyn, zwiększają wymagania w zakresie dokumentów i audytowalności. Dzięki platformie MYZEL Lifecycle Platform przedsiębiorstwa zyskują pełny przegląd związany z cyfrowym mapowaniem operacji, maszyn i personelu.

Dlaczego dokumentacja cyfrowa staje się obowiązkowa?

Od stycznia 2027 r. Rozporządzenie w sprawie maszyn będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie określa jasne wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz bardziej rygorystycznie podchodzi do maszyn wysokiego ryzyka. W związku z tym firmy muszą zagwarantować, że wszystkie posiadane dokumenty są aktualne i spójne. Dotyczy to zarówno audytów wewnętrznych, jak i kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez klientów lub organy administracji.

Mężczyzna rozpaczający nad papierową dokumentacją

Audytowalność czynnikiem konkurencyjności?

Dziś audyty są kwestią strategiczną. Wpływają one na przekazania, zatwierdzenia i wiarygodność u partnerów. Gdy dokumenty są rozproszone, wzrasta wysiłek związany z monitorowaniem procesów i przygotowaniem dokumentacji. Jeśli dane są zarządzane centralnie, czas jest znacznie krótszy. Pozwala to na zmniejszenie obciążeń finansowych, wynikających z ewentualnych kar lub kosztów związanych z przestojami w produkcji, oraz wpływa na poprawę wiarygodności i wizerunku firmy.

W jaki sposób platforma MYZEL pozwala nadzorować cały proces?

Każdy system, w tym nawet najmniejszy jego element, jest powiązany z odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracja zgodności, raporty z testów i walidacje bezpieczeństwa. Dla pracowników prowadzona jest ewidencja wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji i ważności uprawnień. Platforma MYZEL zapewnia pełną kontrolę nad procesami dotyczącymi maszyn w firmie, a dzięki panelowi nawigacyjnemu można szybko podjąć niezbędne działania. Cyfrowe procesy zapewniają integralność danych. Po utworzeniu nie można ich zmodyfikować i podlegają one audytom.

 

Platforma MYZEL pozwala na cyfryzację procesów:

  • mySafeDesign
  • mySafeOperation
  • myAccessControl

Stanowią one wsparcie procesów towarzyszących ocenie ryzyka, tworzeniu dokumentacji konserwacji i przeglądów maszyn, a także zarządzaniu uprawnieniami dostępu .

Więcej informacji o procesach

Struktura pulpitu nawigacyjnego procesów MyCore

MYZEL zapewnia ochronę danych użytkownika:

wszystkie szablony są aktualne i zgodne z obowiązującymi normami. Dostępna w chmurze platforma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa określone w normach ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018; dane są przechowywane wyłącznie na terenie UE. Wszystko to pomaga zagwarantować, że dokumentacja dotycząca zgodności maszyn czy przeprowadzonych audytów spełnia wymogi bezpieczeństwa, transparentności i czytelności, dzięki czemu pozwala spełnić wymagania przepisów.

Chcesz być gotowy do kontroli w trakcie codziennej produkcji?

Niezależnie od tego, czy chodzi o audyty wewnętrzne czy zewnętrzne certyfikaty:

dzięki MYZEL wszystkie dokumenty są przechowywane centralnie w jednym miejscu. Pozwala to na natychmiastowy przegląd wszystkich przeglądów maszyn, ważności kwalifikacji pracowników i wdrożonych środków bezpieczeństwa, co znacznie redukuje czas związany z kompleksowym zarządzaniem parkiem maszynowym.

Audytor z tabletem w ręku rozmawia z osobami odpowiedzialnymi
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe