Działalność pocztowa nabiera tempa

Modernizacja bez przerywania działalności

W największym centrum logistycznym firmy Austrian Post zaplanowano wyposażenie w pełni zautomatyzowanej linii przenośnikowej o długości około ośmiu kilometrów w nowoczesną technologię sterowania. Cel ten był zarazem wyzwaniem: chodziło o zapewnienie dostępności instalacji, a to ma szczególnie duże znaczenie, ponieważ zgodnie z przepisami rozporządzenia o usługach powszechnych przesyłki pocztowe muszą docierać do adresatów w określonych terminach. W związku z tym prace modernizacyjne mogły być przeprowadzone jedynie w weekendy, w bardzo wąskim przedziale godzinowym. Generalnym wykonawcą projektu była firma Pilz, która odpowiadała za wszystkie prace związane z modernizacją. Nowa koncepcja technologii i bezpieczeństwa oparta na systemie automatyki PSS 4000 zapewnia dziś większą elastyczność i bezpieczeństwo. Ponadto modernizacja przeprowadzona została praktycznie bez przestojów!

Absolutnie bezpieczna modernizacja

Zautomatyzowana instalacja sortowania i transportu w wiedeńskiej dzielnicy Inzersdorf obsługuje do 46 000 listów na godzinę i musi funkcjonować bez zakłóceń przez całą dobę. Przyciski zatrzymania awaryjnego w obrębie całej linii przenośnikowej, a w szczególności przy stanowiskach przeładunku, zapewniają personelowi obsługującemu możliwość szybkiego zatrzymania systemu i interwencji w razie wystąpienia problemu. Jednak ponieważ w przypadku awaryjnego zatrzymania zatrzymaniu ulegała cała instalacja, celem było znalezienie praktycznego rozwiązania bezpieczeństwa, które spełniałoby jednocześnie obowiązujące normy. Z tego powodu modernizację zaplanowano tak, aby podzielić przenośnik na cztery obszary. Dzięki temu obecnie mamy pewność, że w przypadku zaklinowania się kontenera transportowego zatrzymaniu ulegnie tylko obszar, w którym doszło do zdarzenia. Ponadto modernizacja technologii przez firmę Pilz przebiegała bezpiecznie pod każdym względem: na każdym etapie prac można było powrócić do starego systemu – PSS 3000 – dopóki nowo instalowany system nie zaczął działać bez zastrzeżeń.

Najważniejsze zalety

  • Podczas modernizacji obyło się bez przestojów produkcji: wdrażanie systemu przebiegało praktycznie równolegle z działalnością obiektu
  • Prosta wymiana sterownika PLC PSS 3000 na jego nowszą wersję – system automatyki PSS 4000
  • Większa dostępność instalacji: teraz po użyciu przycisku zatrzymania awaryjnego zatrzymaniu ulega tylko obszar, w którym doszło do awarii

Wypowiedź klienta

Znaliśmy już firmę Pilz. Wiedzieliśmy, że jej produkty doskonale się sprawdzają, a przede wszystkim odznaczają się najwyższą jakością. Koordynacja i precyzyjne przygotowanie wszystkich etapów pracy, otwarta komunikacja i współpraca z partnerem projektu oraz z naszym działem utrzymania ruchu – firma Pilz doskonale sobie z tym wszystkim poradziła. Ogólnie rzecz biorąc, było to wielkie zespołowe przedsięwzięcie, które zakończyło się sukcesem.

Simon Kizil, specjalista ds. systemów i kierownik projektu w zespole utrzymania ruchu w centrum logistyki pocztowej firmy Austrian Post w Wiedniu.

O firmie Austrian Post AG

Jako czołowy dostawca usług logistycznych i pocztowych w Austrii firma Austrian Post oferuje usługi pocztowe, doręczanie przesyłek i wysyłkę bezpośrednią, a także prowadzi oddziały i placówki bankowe. Firma prowadzi na terenie całego kraju 16 centrów pocztowych i logistycznych, w których zatrudnienie znajduje około 28 000 pracowników. Dzięki rozległej sieci oddziałów i centrów logistycznych dostawca usług logistycznych i pocztowych może obsługiwać zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Siedziba firmy Austrian Post mieści się w Wiedniu, a spółka uzyskała niezależność prawną w 1999 roku.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe