Safety and Security in Transformation

Twoja droga do zapewnienia bezpiecznych i zgodnych z przepisami maszyn

Nie ma bezpieczeństwa bez ochrony! W skomunikowanym świecie automatyki bezpieczeństwo i ochrona stanowią jedność: jedno nie jest już możliwe bez drugiego. Łączenie instalacji produkcyjnych i przemysłowych w sieci oraz nowe wymagania normatywne sprawiają, że czekają nas duże zmiany.  

Kiedyś wystarczało zadbać o bezpieczeństwo maszyn, dziś należy rozważyć nowe zagrożenia. Hakerzy mogą przedostawać się do systemów automatyki i sterowania za pośrednictwem sieci, aby nimi manipulować. Bezpieczeństwo maszyn będzie w przyszłości oznaczać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony – zarówno ludzi, jak i maszyn. Poruszane kwestie zostały uwzględnione w Rozporządzeniu w sprawie maszyn, które wejdzie w życie z początkiem 2027 r. Ochrona stanie się zasadniczym wymogiem.  

Ważne jest kompleksowe podejście do problemu już na wczesnym etapie. Znamy wymogi nowych przepisów i możemy zapewnić skuteczne wsparcie w rozwiązywaniu złożonych problemów w obszarze bezpieczeństwa maszyn już teraz. Celem jest zawsze bezpieczna i ekonomiczna maszyna.

Skontaktuj się z nami!

Jaką rolę w przemyśle odgrywają wymogi prawne?

Komisja Europejska uaktualniła Dyrektywę maszynową 2006/42/WE w celu dalszej poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz uwzględnienia nowych osiągnięć technologicznych związanych z cyfryzacją i sieciowaniem, takich jak bezpieczeństwo przemysłowe i sztuczna inteligencja. Wdrożenie nowych wymagań w odniesieniu do instalacji i maszyn zgodnie z treścią Rozporządzenia w sprawie maszyn 2023/1230 stanie się obowiązkowe od dnia 20 stycznia 2027 r.

Oprócz Rozporządzenia w sprawie maszyn należy przestrzegać innych specyfikacji, przepisów i norm, takich jak seria norm bezpieczeństwa IEC 62443, ISO/IEC TS 63074:2023 i ISO 27001. Obowiązkowe staną się również inne rozporządzenia, takie jak NIS-2, a w niedalekiej przyszłości także Cyber Resilience Act (CRA). Teraz jest czas na przygotowanie się na nadchodzące zmiany. Chętnie udzielimy wsparcia!

Dwie tarcze połączone w jedną.

Co należy zrobić, aby je spełnić, i jak firma Pilz może Ci pomóc?

Koncentrując się na zapewnieniu bezpiecznych oraz wydajnych maszyn i instalacji, możemy zaoferować kompletny pakiet wsparcia. Niezależnie od poziomu mamy dla Ciebie odpowiednią ofertę. Firma Pilz oferuje specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, dzięki którym Twoje maszyny będą bezpieczne oraz w pełni zgodne z wymogami bezpieczeństwa i ochrony opisanymi w Rozporządzeniu w sprawie maszyn. Bezpieczna przyszłość z Pilz.

Zapoznaj się z naszą ofertą usług – z myślą o maszynach, które są bezpieczne pod każdym względem:

Znajomość norm – wiedza ekspercka

Zaufaj naszemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i skorzystaj z naszej wiedzy eksperckiej w zakresie interpretacji oraz stosowania norm i przepisów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz podstawowej, czy specjalistycznej wiedzy, pomożemy Ci zrozumieć i spełnić obowiązujące wymagania. Na bieżąco informujemy o aktualnych wymogach prawnych, takich jak Rozporządzenie w sprawie maszyn, Rozporządzenie o odporności cybernetycznej (CRA) i dyrektywa NIS 2, oraz wspieramy w ich wdrażaniu.

Dowiedz się więcej już teraz:

Strony opisów norm leżące na stole

Szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania – od początkującego do eksperckiego

Mężczyzna i kobieta stojący przed monitorem wyświetlającym szkolenie.

Wiedza zapewnia bezpieczeństwo! Dopiero gdy znasz obowiązujące wymagania prawne i normatywne, możesz podjąć odpowiednie działania organizacyjne lub prawne. Dzięki szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa maszyn i bezpieczeństwa przemysłowego dowiesz się, jak identyfikować zagrożenia oraz unikać wypadków i cyberataków. Kluczem do sukcesu są pracownicy wyposażeni w niezbędną wiedzę.

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń:

Doradztwo i inżynieria – oferta usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta

W ramach naszych usług poszczególne etapy procesu zapewnienia bezpieczeństwa są dość podobne. Składają się na nie: ocena ryzyka, weryfikacja wymagań, zaprojektowanie i zdefiniowanie środków redukcji ryzyka, wdrożenie i walidacja środków bezpieczeństwa lub weryfikacja prawidłowego użytkowania. Bezpieczeństwo i ochrona mają różne perspektywy. Nasze usługi wyróżniają się ustrukturyzowanym podejściem i sprawdzoną metodologią uwzględniającą obie perspektywy. Połączenie obu obszarów przekłada się na wydajność maszyn i instalacji i gwarantuje spełnienie wymagań Rozporządzenia w sprawie maszyn. 

Odpowiednie usługi:

Dwóch mężczyzn stojących przed maszyną

Rozwiązania produktowe – produkty zapewniające bezpieczeństwo i ochronę

Mężczyzna stojący przed maszyną z urządzeniem PITreader w ręku

Rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w jednym systemie! Aby zagwarantować kompleksową ochronę pracownikom i optymalne bezpieczeństwo maszyn, potrzebujesz kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, która uwzględnia zarówno bezpieczeństwo, jak i ochronę. Zgodnie z nowymi przepisami, aby zagwarantować bezpieczeństwo należy również uwzględnić wymagania dotyczące ochrony.

Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu — I.A.M. Portfolio firmy Pilz obejmuje produkty i indywidualne rozwiązania do realizacji różnorodnych zadań w obszarze ochrony pracowników oraz ochrony przed odpowiedzialnością prawną z myślą o maksymalnej wydajności i ochronie danych.  

Efekt: bezpieczne i zgodne z przepisami maszyny

Najważniejszym celem w zakresie bezpieczeństwa maszyn jest stworzenie maszyny bezpiecznej i zgodnej z wymogami prawnymi, co oznacza zapewnienie najlepszej ochrony zarówno ludziom, jak i samej maszynie. Firma Pilz zapewnia kompetentne i wszechstronne wsparcie w tym procesie.

Od wiedzy eksperckiej dotyczącej norm i dyrektyw, po odpowiednie szkolenia, konsultacje u klienta i optymalne produkty gwarantujące bezpieczeństwo maszyn. Firma Pilz oferuje bezpieczeństwo i ochronę w jednym!

Skontaktuj się z nami!

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe