TÜV zatwierdza rozwiązanie dla producentów maszyn
17 cze 2026
Sterownik PNOZmulti 2 teraz zgodny z Rozporządzeniem w sprawie maszyn
Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz już teraz spełnia wymagania Rozporządzenia UE w sprawie maszyn 2023/1230. Certyfikat badania typu UE zgodnie z artykułem 25, wydany przez TÜV, stanowi potwierdzenie tego faktu.
Oznacza to, że producenci maszyn moga korzystać z certyfikowanych rozwiązań spełniających wymagania Rozporządzenia przed jego wejściem w życie w dniu 20 stycznia 2027 r.
Zalety w skrócie:
- Pewność planowania nowych projektów
- Zgodność z Rozporządzeniem w sprawie maszyn potwierdzona przez TÜV
- Przetestowane rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa zmniejsza nakład pracy inżynierów
- Szybsze oznakowanie CE całych maszyn
- Mniej wymagań dotyczących dostosowania maszyn w przyszłości
- Wprowadzane na rynek UE rozwiązania spełniające wymagania prawne
Pełna gotowość na nowe wymagania
Rozporządzenie w sprawie maszyn zastępuje istniejącą dyrektywę i stawia wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i oceny ryzyka. W przyszłości podzespoły bezpieczeństwa, takie jak sterowniki, muszą być oceniane niezależnie.
W tym miejscu pojawia się PNOZmulti 2: certyfikowane rozwiązanie pomaga producentom opracowywać maszyny zgodne z Rozporządzeniem w sprawie maszyn już teraz i minimalizuje ryzyko regulacyjne.
Bardziej wydajne podejście do koncepcji bezpiecznej maszyny
Potwierdzenie zgodności znacznie zmniejsza nakład pracy inżynierów i proces zatwierdzania. Korzyści dla producentów:
- Sprawdzone, certyfikowane rozwiązanie
- Mniejsze nakłady związane z dokumentacją
- Gwarancja spełnienia regulacji prawnych
- Szybsze wprowadzenie rozwiązań na rynek
Bezpieczeństwo ludzi i maszyn
Sterownik PNOZmulti 2 realizuje funkcje bezpieczeństwa, takie jak:
- zatrzymanie awaryjne
- monitorowanie osłon, monitorowanie stref niebezpiecznych oraz monitorowanie osi
- selektywne wyłączanie stref w przypadku zagrożenia
Pozwala to na rozpoznanie i kontrolowanie ryzyka na wczesnym etapie.
Rozwiązanie przyszłości
Dzięki PNOZmulti 2 firmy zyskują rozwiązanie, które jest już dziś gotowe na przyszłe wymogi regulacyjne. Oznacza to, że nowe projekty maszyn mogą być wdrażane wcześniej, wydajnie i bezpiecznie.
Gotowi na 2027 rok? Uzyskaj zgodność z Rozporządzeniem w sprawie maszyn już teraz!
Skompletuj swoje rozwiązanie bezpieczeństwa
Aby zapewnić spójną koncepcję bezpieczeństwa, sterownik PNOZmulti 2 idealnie nadaje się do łączenia z innymi technologiami bezpiecznej automatyzacji firmy Pilz. Elastyczne, kompletne rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań są rezultatem połączenia technologii sterowania z technologią czujników oraz urządzeniami sygnalizacyjnymi PIT.
Czujniki bezpieczeństwa PSEN niezawodnie wykrywają stan osłon bezpieczeństwa, pozycje lub niebezpieczne ruchy maszyny i przekazują odpowiednie sygnały bezpośrednio do sterownika PNOZmulti 2. Za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych PIT, funkcje operacyjne, sygnalizacyjne i diagnostyczne można łatwo zintegrować z koncepcją maszyny.
W ten sposób producenci maszyn zyskują kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa obejmujące sterownik, technologię czujników i elementy operatorskie.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]