Bezpieczeństwo funkcjonalne i bezpieczeństwo przemysłowe do zastosowań w branży wodorowej

Wodór (H2) uważany jest za źródło energii przyszłości. Odegra kluczową rolę w przejściu na zrównoważone źródła energii. Skupiając się na bezpieczeństwie wykorzystania wodoru, firma Pilz uczestniczy w tej transformacji poprzez optymalizację wytwarzania zielonego wodoru ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa czy fotowoltaika, a także bezpiecznego dostarczania gazu odbiorcom. Nasze podstawowe kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego i automatyzacji stanowią gwarancję zielonej i bezpiecznej przyszłości.

Wodór (H2) – bezpieczeństwo i ochrona

Obraz z symbolem wodoru (H2)

Wodór jest wysoce łatwopalnym gazem. Aby zagwarantować bezpieczeństwo produkcji, składowania i wykorzystania wodoru, potrzebne są systemy bezpieczeństwa, które pozwalają zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.

Firma Pilz oferuje szeroką gamę rozwiązań do kontroli i monitorowania funkcji bezpieczeństwa. Możemy pomóc Ci zwiększyć bezpieczeństwo pracy z wodorem dzięki certyfikowanym komponentom, niezawodnej technologii czujników oraz kompleksowym usługom dostępnym w całym cyklu życia produktu. 

Pilz zapewnia wsparcie w sprostaniu wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem wodoru

Nasze rozwiązania dla bezpieczeństwa pracy z wodorem:

  • Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 kontroluje i monitoruje wymagane funkcje bezpieczeństwa w aplikacjach zastosowania wodoru.  
  • System automatyki PSS 4000 znajduje zastosowanie w dużych zakładach w branży wodorowej, w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego – gdy wymagana jest duża liczba wejść i wyjść.
  • Rozwiązania PNOZmulti 2 i PSS 4000 uzyskały certyfikat bezpieczeństwa do poziomu SIL 3 zgodnie z normą EN IEC 61511 i spełniają wymogi normy EN IEC 61508.

Nasze rozwiązania dla bezpieczeństwa przemysłowego:

w związku z postępującą cyfryzacją sieci instalacji i systemów w zakładach produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru w przemyśle, kwestie bezpieczeństwa przemysłowego muszą być bezwzględnie brane pod uwagę w kontekście ochrony danych. Również w tym przypadku firma Pilz oferuje sprawdzone i przetestowane rozwiązania umożliwiające eliminowanie zagrożeń.

  • System I.A.M. (identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu) zapewnia wsparcie w obszarach od uwierzytelniania użytkownika po wybór trybu pracy oraz od zabezpieczania danych i sieci po zarządzanie dostępem.
  •  chroni sieć sterowania przed manipulacją wskutek nieuprawnionego dostępu. Połączenie z siecią jest nawiązywane za pomocą połączenia VPN z zarządzaniem użytkownikami opartym na rolach (zgodnie z normą IEC 62443).

Zalety w skrócie:

  • Kontrola i monitorowanie wszystkich funkcji związanych z bezpieczeństwem
  • Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa, w tym ciśnienia, temperatury, natężenia i napięcia, a także wykrywanie wycieków, gazu i płomieni.
  • Rozwiązania PNOZmulti 2 i PSS 4000 uzyskały certyfikat bezpieczeństwa do poziomu SIL 3 zgodnie z normą EN IEC 61511 i spełniają wymogi normy EN IEC 61508.
  • Intuicyjne oprogramowanie dzięki konfigurowalnym blokom funkcyjnym – nie jest wymagana wiedza w zakresie programowania.
  • Wysoka wydajność dzięki zintegrowanej diagnostyce i kompleksowym opcjom wizualizacji.

Więcej informacji o naszych rozwiązaniach dla branży wodorowej

Biała księga: „Bezpieczeństwo funkcjonalne i bezpieczeństwo przemysłowe w branży wodoru”

W białej księdze podsumowaliśmy podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz bezpieczeństwa przemysłowego w obszarze produkcji, składowania i wykorzystania wodoru.

Ulotka przedstawiająca rozwiązania dla branży wodorowej

W tej ulotce przedstawiamy kompleksowe rozwiązania w zakresie sterowania i monitorowania funkcji bezpieczeństwa w aplikacjach wykorzystujących wodór. 
 

Dodatkowe informacje

W sekcji FAQ dla branży wodorowej można znaleźć dalsze pytania i odpowiedzi dotyczące funkcji bezpieczeństwa i bezpieczeństwa przemysłowego. 

FAQ dotyczące rozwiązań wodorowych

Usługi doradcze dostosowane do wymagań klientów w branży wodorowej

Pozwól nam doradzić Ci w zakresie rozwiązań, które możemy zaoferować, aby spełnić Twoje wymagania w branży wodorowej.

Umów się na spotkanie!

Nasze rozwiązania dla zastosowań w branży wodorowej
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
Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]