- Pozwala realizować szeroki zakres aplikacji w automatyce przemysłowej.
- Modułowa konstrukcja z otwartym systemem Linux i zintegrowanymi interfejsami.
- Możliwość wykorzystania jako komputer przemysłowy, sterownik typu Soft PLC lub brama IIoT.
- Na platformie Raspberry Pi w obudowie klasy przemysłowej i z płytą rozszerzeń.
- Możliwość rozbudowy z wykorzystaniem cyfrowych i analogowych modułów we/wy.
IndustrialPI
Elastyczność i wszechstronność: komputer przemysłowy, który dostosowuje się do wszystkich Twoich potrzeb!
Jak korzystać z urządzenia IndustrialPI:
Brama IIoT
- Rejestruje dane maszyny i przesyła je do chmury
- Zapewnia globalny dostęp do informacji o instalacji
- Umożliwia analizę danych w celu optymalizacji procesów
- Umożliwia integrację z systemami informatycznymi i chmurowymi
Sterownik automatyki
- Elastyczny sterownik typu Soft PLC do szerokiej gamy aplikacji
- Sterowanie wejściami/wyjściami i ruchami osi
- Szybkie wdrażanie złożonych zadań automatyzacji
Zalety w skrócie:
- Stanowi on optymalne rozwiązanie dla wielu obszarów aplikacji w przemyśle (np. branża opakowaniowa, intralogistyka)
- Umożliwia elastyczne wykorzystanie jako sterownik automatyki lub brama IIoT w zależności od rozwiązania
- Wytrzymała obudowa i złącze 24 V umożliwiają wykorzystanie w aplikacjach przemysłowych
- Można go zintegrować ze wszystkimi najpopularniejszymi architekturami systemowymi
- Możliwość prostego programowania
Właściwości techniczne:
- System operacyjny: Linux
- Powszechnie stosowane przemysłowe protokoły komunikacyjne
- Otwarty system
- Przetwarzanie cyfrowe i analogowe
Nasza oferta produktowa:
HIT
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]