30 kwi 2026

Spotlight: jak innowacje i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze w firmie Pilz

Nasz magazyn dla klientów ewoluuje: od teraz będzie publikowany wyłącznie w wersji online – uzupełniony o szeroki zakres treści graficznych i materiałów wideo. Dzięki nowej sekcji „Spotlight” dwa razy w roku będziemy się skupiać na tematach o szczególnym znaczeniu.

W aktualnej sekcji Spotlight naszego magazynu dla klientów pokazujemy, dlaczego bezpieczeństwo maszyn nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem. Od dziesięcioleci firma Pilz opracowuje rozwiązania, które łączą bezpieczeństwo, innowacyjność i funkcjonalność – od pierwszych urządzeń PNOZunits po nowoczesne, certyfikowane sterowniki bezpieczeństwa.


Spotlight umożliwia wgląd w procesy rozwojowe, procedury testowe i kulturę bezpieczeństwa w firmie Pilz. Eksperci tacy jak Matthias Holzäpfel, Christoph Weishaar i Arndt Christ opowiadają o tym, jak są opracowywane produkty związane z bezpieczeństwem, dlaczego doświadczenie ma kluczowe znaczenie i dlaczego „dobre bezpieczeństwo” nie rzuca się w oczy – bez spowalniania operatorów lub produkcji.


Jedna liczba mówi sama za siebie: zero – żaden produkt firmy Pilz nigdy nie doprowadził do wypadku.

Inne ekscytujące tematy w Spotlight: 

  • Pilz Brazylia – bezpieczeństwo jako czynnik napędzający wzrost: brazylijski przemysł szybko się modernizuje – firma Pilz wspiera tę transformację, zwracając uwagę na rosnące znaczenie cyfryzacji, automatyzacji i bezpieczeństwa. 
  • Bardziej wydajna diagnostyka dzięki IO-Link Safety: IO-Link Safety zapewnia wyższy poziom diagnostyki i większą elastyczność architektury bezpieczeństwa w coraz bardziej złożonych środowiskach produkcyjnych.
  • Czy wszystko jest już przygotowane na rozporządzenie w sprawie maszyn i urządzeń? Sprawdź teraz: nowe rozporządzenie UE w sprawie maszyn i urządzeń będzie obowiązywało od 20 stycznia 2027 roku – wszyscy, którzy przygotują się wcześniej, zyskają pewność planowania i przewagę nad konkurencją.

Zapoznaj się z magazynem Spotlight w całości

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe