Bezpieczne postępowanie z odpadami radioaktywnymi

Praca bez zakłóceń w zakładzie firmy COVRA z gwarancją bezpieczeństwa i ochroną przed cyberatakami

Bezpieczeństwo stanowi w firmie COVRA priorytet ze względu na obecność odpadów radioaktywnych. Z tego powodu firma postawiła na modernizację swojego wysoce zautomatyzowanego systemu prasowania i transportu. Beczki zawierające odpady radioaktywne są transportowane wewnątrz zakładu na przenośnikach, a następnie prasowane do postaci płaskich bloków wewnątrz zamkniętej komory. Złożony z 200-litrowych sprasowanych beczek blok jest następnie zalewany betonem w celu dalszego przechowywania. W razie zatrzymania pracy instalacji nie może dojść do przerwania transmisji danych w toku rejestracji bloków. Rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Pilz zostało zintegrowane z istniejącym systemem automatyzacji biura i kompleksowego sterowania przenośnikami rolkowymi. System identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu I.A.M. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

System I.A.M. gwarantuje ochronę krytycznych procesów firmy.

W ramach projektu bezpieczeństwa firma Pilz utworzyła trzy strefy bezpieczeństwa. Strefa wejścia, komora prasy i strefa wyjścia są chronione za pomocą wygrodzeń ochronnych i osłon bezpieczeństwa, a punkty dostępu są chronione przez system I.A.M. Każda osoba chcąca wejść do strefy uwierzytelnia się za pomocą osobistej karty do autoryzacji dostępu PITreader. Firma COVRA korzysta również z cyfrowego systemu „key-in-pocket”, który zapobiega dostępowi do maszyny przez nieupoważnione osoby w trakcie konserwacji. Po zakończeniu prac konserwacyjnych pracownicy mogą opuścić strefę bezpieczeństwa także przez inne wyjścia i tam się wylogować. Kurtyny bezpieczeństwa PSENopt chronią miejsca załadunku i rozładunku beczek z odpadami. Jeżeli wózek widłowy przerwie wiązkę kurtyny, przenośnik rolkowy wyłączy się i uruchomi automatycznie ponownie dopiero po opuszczeniu przez wózek pola chronionego. Ta prosta koncepcja bezpieczeństwa chroni poszczególne strefy przed manipulacją i nieautoryzowanym dostępem.

Korzyści

  • System „key-in-pocket” to cyfrowe rozwiązanie zastępujące klucze mechaniczne i zapewniające uproszczenie procesów.
  • Zrównoważona integracja funkcji bezpieczeństwa: w rozwiązaniu wykorzystano znaczną część istniejącego okablowania.
  • Sterownik bezpieczeństwa PSS 4000 można bezproblemowo zintegrować z istniejącym rozwiązaniem.

Wypowiedź klienta

Po przeprowadzeniu analizy ryzyka spośród kilku potencjalnych dostawców wybraliśmy firmę Pilz. Głównym kryterium w wyborze dostawcy była zdolność do dostarczenia kompletnego rozwiązania obejmującego wygrodzenia mechaniczne, kurtyny świetlne i sterownik bezpieczeństwa. Rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie dla nas i wdrożone w naszym zakładzie przez firmę Pilz.

Willem Corbijn, koordynator prac w COVRA

Informacje o firmie COVRA

Firma COVRA jest jedyną firmą w Holandii posiadającą zezwolenie na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie odpadów radioaktywnych. Podmioty, takie jak szpitale, laboratoria i elektrownie jądrowe, mają obowiązek składowania odpadów radioaktywnych za jej pośrednictwem. W tym celu COVRA prowadzi zakład magazynowania i przetwarzania tych odpadów na terenie portu Vlissingen-Oost.

Produkty Pilz wykorzystane w rozwiązaniu

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe