Rozwiązania produktowe w zakresie cyberbezpieczeństwa

Dostęp tylko dla upoważnionych osób!

Mężczyzna stojący przed bramką bezpieczeństwa ze skrzyżowanymi ramionami

Firma Pilz jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie maszyn, dlatego też nasze działania w zakresie cyberbezpieczeństwa również koncentrują się głównie na maszynach. Oferujemy klientom dedykowane rozwiązania produktowe, które zapewniają ochronę przed atakami za pośrednictwem sieci informatycznych, a także przed zagrożeniami ze strony złośliwych lub niezamierzonych zmian w maszynie dokonanych w ramach fizycznego dostępu.

Nawet najlepszy system ryglowania lub kontroli dostępu jest bezwartościowy, jeśli nieuprawniony dostęp do maszyn przedsiębiorstwa jest możliwy za pośrednictwem sieci. Wymagane jest zatem wprowadzenie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, która uwzględnia zagadnienia związane z zarówno bezpieczeństwem maszyn, jak i cyberbezpieczeństwem. Dwa możliwe scenariusze w razie powstania luki w zabezpieczeniach to utrata jakości oraz nieplanowane przestoje maszyn. Z tego powodu jeszcze ważniejsze staje się wdrożenie środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony instalacji i maszyn w taki sposób, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione, a manipulacja systemami sterowania za pośrednictwem cyfrowych ataków zewnętrznych nie była możliwa.

Oferujemy spójną koncepcję dostępu do maszyn, która uwzględnia nie tylko bezpieczeństwo maszyn w znaczeniu środków ochrony ludzi, ale również bezpieczeństwo przemysłowe, które zapewnia ochronę maszyn przed manipulacją lub niewłaściwym użyciem. W ramach takiego kompleksowego podejścia zapewniamy powiązanie bezpieczeństwa środowiska IT z bezpieczeństwem środowiska OT maszyny, co pozwala osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa systemów. Podstawą jest norma międzynarodowa IEC 62443 dotycząca cyberbezpieczeństwa, która koncentruje się na bezpieczeństwie informatycznym „systemów automatyki przemysłowej i sterowania (IACS).

Nasze rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa w celu ochrony dostępu i ochrony danych

Kontrola dostępu fizycznego

Mężczyzna w kasku przed maszyną

Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu — I.A.M.

Pod hasłem „Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu – I.A.M.” oferujemy szeroki pakiet produktów i oprogramowania, a także zindywidualizowane rozwiązania w zakresie kontroli uprawnień dostępu. Od prostego uwierzytelniania do kompleksowego zarządzania uprawnieniami dostępu, od wyboru trybu pracy do elektronicznego zabezpieczenia instalacji na czas konserwacji.

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo przemysłowe w jednym systemie
Zdjęcie grupowe produktów

Modułowy system ryglowania drzwi

Dzięki wprowadzeniu ochrony dostępu do maszyny można chronić personel przed jej niebezpiecznymi ruchami. To właśnie do tego służy modułowy system ryglowania. Zapewnia niezawodną ochronę systemów ryglowania oraz pozwala tworzyć spersonalizowane systemy dostosowane do konkretnych zastosowań. Użytkownicy zyskują ekonomiczne połączenie szeregowe, szybką diagnostykę, z dodatkowymi elementami operatorskimi i przyciskami oraz opcjonalną funkcją zwolnienia awaryjnego.

Zabezpieczenie punktów dostępu
Zdjęcie produktu: PITmode fusion

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion

Rozwiązanie PITmode fusion pozwala chronić instalację i maszyny przed nieautoryzowaną ingerencją oraz zapobiegać uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania. Oprócz kontroli uprawnień dostępu PITreader możliwy jest także wybór bezpiecznego trybu pracy z wykorzystaniem rozwiązania PITmode fusion. Wdrażaj funkcje bezpieczeństwa i ochrony w jednym systemie.

Bezpieczna kontrola dostępu
Zdjęcie produktu: sterownik PNOZmulti 2 podłączony do laptopa

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Zastosowanie elastycznych i wszechstronnych rozwiązań oraz globalny standard bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn to najlepszy sposób na monitorowanie zatrzymania awaryjnego, systemów ryglowania, kurtyn świetlnych, sterowania oburęcznego oraz wielu innych elementów. Za pomocą graficznego narzędzia konfiguracyjnego można skorzystać z certyfikowanych bloków funkcyjnych w celu łatwego tworzenia uprawnień dostępu z wykorzystaniem urządzenia PITreader i wyboru trybu pracy z wykorzystaniem urządzenia PITmode fusion.

Bezpieczna kontrola
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl