Doskonałość w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w produkcji akumulatorów

Popyt na akumulatory litowo-jonowe szybko rośnie, szczególnie w sektorze pojazdów elektrycznych, elektroniki użytkowej i systemów magazynowania energii. Rosnący popyt wymaga dostarczania coraz wydajniejszych akumulatorów, co wiąże się ze wzrostem poziomu automatyzacji i cyfryzacji ich produkcji. Firma Pilz zapewnia wsparcie w procesie transformacji w kierunku zrównoważonej mobilności w oparciu o swoje rozwiązania i usługi w zakresie bezpieczeństwa automatyzacji.

Kształtowanie przyszłości produkcji akumulatorów z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony.

Niebieski symbol ładowania baterii na technicznym tle

Produkcja akumulatorów litowo-jonowych ma złożony przebieg i wymaga kontrolowanych warunków oraz zabezpieczania procesów termicznych i chemicznych. Aby zminimalizować ryzyko towarzyszące produkcji, a jednocześnie zwiększyć wydajność instalacji, konieczne jest zastosowanie starannie dobranych środków bezpieczeństwa.

Rozwiązania bezpieczeństwa firmy Pilz, obejmujące czujniki i systemy sterowania, monitorują i kontrolują nie tylko bramki bezpieczeństwa oraz otwarte obszary zagrożenia, ale także temperaturę, ciśnienie i poziom napełnienia.

Eksperci i rozwiązania, którym możesz zaufać

Swoboda przemieszczania Twoich maszyn

Grupa ludzi przed laptopem

Upewnij się, że Twoje maszyny i instalacje spełniają wymogi prawne obowiązujące w Azji, Europie, Ameryce Południowej i USA. Dzięki temu zagwarantujesz maksymalną elastyczność użytkowania swojej maszyny.

Jeżeli maszyny są produkowane w Azji i wykorzystywane w zakładach europejskich, firma Pilz pomaga producentom w uzyskaniu oznakowania CE. Możliwe jest również uzyskanie certyfikatu IC-USA dla USA.

Nasza globalna sieć ekspertów oferuje kompleksowe wsparcie na całym świecie: od oceny ryzyka na etapie projektu (DRA), przez odbiór maszyny u producenta (FAT), aż po odbiór maszyny u odbiorcy (SAT).

Wiedza o bezpieczeństwie dla Twoich pracowników

Mężczyzna i kobieta wpatrzeni w monitor podczas szkolenia w firmie Pilz

Jako producent lub operator maszyn jesteś osobą  prawnie odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji, maszyn i urządzeń. W trakcie naszych szkoleń dowiesz się, jak identyfikować ryzyko i zapobiegać wypadkom.

Zapewniamy pracownikom klientów szkolenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn i wymagań dotyczących zgodności maszyn, takich jak oznakowanie CE. Szkolenia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania - od początkujących po certyfikowane programy szkoleniowe.

Bezpieczne produkty dla Twoich maszyn

Personel produkcji przed maszyną z urządzeniami blokującymi Pilz

Wyłączniki bezpieczeństwa, urządzenia blokujące i czujniki optyczne firmy Pilz znajdują zastosowanie w bramkach bezpieczeństwa, a także w otwartych obszarach zagrożenia i obszarach dostępu do maszyn. Wybór zależy od wymagań i poziomu bezpieczeństwa.

W połączeniu ze sterownikami firmy Pilz powstaje kompletne rozwiązanie, które monitoruje nie tylko funkcje bezpieczeństwa, ale także ciśnienie i temperaturę, oraz komunikuje się z innymi sterownikami.

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, operatorzy mogą wykorzystać system identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu (IAM), który chroni dostęp, uwierzytelniając użytkowników według poziomów uprawnień.

Bezpieczna produkcja akumulatorów litowo-jonowych

Akumulatory na przenośniku taśmowym w fabryce

Produkcja akumulatorów odbywa się w wielu etapach. Obejmują one mieszanie masy, powlekanie, suszenie i docinanie elektrod, a następnie montaż ogniw i modułów oraz testowanie i przechowywanie akumulatorów. Na każdym z tych etapów należy uwzględnić i wdrożyć odrębne wymagania bezpieczeństwa.

Firma Pilz zapewnia odpowiednie rozwiązania automatyzacji i usługi gwarantujące bezpieczeństwo.

 

Zalety w skrócie

  • Swoboda przemieszczania maszyn – certyfikaty CE, IC-USA lub NR12 pozwalają na eksport maszyn i wprowadzanie ich do obrotu na całym świecie.
  • Usługi od jednego dostawcy – dostępne globalnie innowacyjne usługi i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
  • Globalna sieć ekspertów w Twojej okolicy.
  • Rozwiązania produktowe dla bezpieczeństwa i ochrony: monitorowanie i sterowanie wszystkimi funkcjami istotnymi dla bezpieczeństwa za pomocą czujników i sterowników firmy Pilz.
  • Monitorowanie dodatkowych wartości, takich jak ciśnienie, temperatura i poziom napełnienia.
  • Ochrona przed nieupoważnionym dostępem i wejściem poprzez inteligentne systemy uwierzytelniania i ochrony dostępu.

Kompletne rozwiązania dla produkcji akumulatorów

Dalsze informacje

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]