19 maj 2026

Sterownik palnika PNOZmulti 2 – ponownie certyfikowany zgodnie z normami EN 298, EN 1643 i EN 50156 1/2

Konfigurowalny system zarządzania palnikami PNOZmulti 2 to przyszłościowe rozwiązanie dla pieców przemysłowych. Monitoruje i kontroluje bezpieczną pracę we wszystkich fazach – od czyszczenia wstępnego do pracy palnika głównego. System został ponownie certyfikowany jako system automatycznego sterowania palnikiem z funkcją monitorowania integralności zaworu.

Ponowna certyfikacja była wymagana ze względu na zmiany w standardach.

Jednostka notyfikowana TÜV SÜD potwierdza, że produkt spełnia zasadnicze wymagania zgodnie z załącznikiem (I) do rozporządzenia (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (rozporządzenie w sprawie urządzeń paliwa gazowe GAR). Palnik PNOZmulti 2 spełnia aktualne wymagania norm EN 298:2022, EN 1643:2022 i EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 bez poprawek).

Dowód ponownej certyfikacji naszego systemu zarządzania palnikiem można znaleźć w certyfikacie badania typu UE. Ponowna certyfikacja została przeprowadzona w oparciu o krajowe niemieckie normy DIN EN. Są one identyczne pod względem treści z europejskimi normami EN.

Zalety PNOZmulti 2 w zastosowaniach palnikowych

  • Urządzenie bazowe PNOZ m B1 Burner przejmuje bezpieczne monitorowanie i sterowanie – w tym sekwencje bezpieczeństwa, dopływ gazu, zapłon, monitorowanie płomienia i kontrolę szczelności.

  • Skalowalność i ekonomiczność: w narzędziu programowym można skonfigurować do 12 modułów funkcyjnych palnika na urządzenie bazowe – idealne rozwiązanie dla systemów od jedno- do wielopalnikowych.

  • Szybka konfiguracja: certyfikowany moduł funkcyjny „palnik” w PNOZmulti Configurator stanowi elastyczny i konfigurowalny elektroniczny system automatycznego sterowania palnikiem (np. palnik pilotowy/główny, zapłon bezpośredni/pośredni, praca w niskiej/wysokiej temperaturze).

  • Sterowanie zaworami zgodne z normami: moduł rozszerzeń PNOZ m EF 4DI4DORD zapewnia różnorodne wyjścia przekaźnikowe zgodne z normą EN 50156‑1 dla zaworów bezpieczeństwa.

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa: w zależności od zastosowania, do PL e / SIL 3; elementy sprzętowe i oprogramowania są testowane przez niezależne organy.

  • Otwartość dla środowiska automatyki: złącze Fieldbus do EtherCAT FSoE upraszcza integralność z istniejącą architekturą. Inne dostępne złącza dla PROFINET, PROFIBUS, TCP/IP, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link.

  • Zdecentralizowane urządzenia peryferyjne o stopniu ochrony IP67 do złączy czujników

 

Dzięki PNOZmulti 2 można polegać na sterowniku palnika o maksymalnej elastyczności i zredukowanej ilości prac inżynieryjnych – gotowym na najnowsze wymagania!

Dowiedz się więcej & poproś o konsultację:

Nasz zespół może wesprzeć Cię w modernizacji, doposażeniu oraz przeprojektowaniu – w tym w zakresie projektowania oraz dokumentacji zgodnej z obowiązującymi normami.

Poproś o bezpłatną, niezobowiązującą konsultację

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ponownej certyfikacji

Czym jest PNOZmulti 2 do zastosowań palnikowych?

PNOZmulti 2 to konfigurowalny system zarządzania palnikiem do bezpiecznego monitorowania i sterowania piecami przemysłowymi. Rozwiązanie obejmuje cały proces – od czyszczenia wstępnego aż po pracę palnika głównego.

Zgodnie z którymi normami sterownik palnika PNOZmulti 2 został ponownie certyfikowany?

Sterownik palnika PNOZmulti 2 został ponownie certyfikowany zgodnie z normami EN 298:2022, EN 1643:2022 i EN 50156-1:2024. Norma EN 50156-2:2015 pozostaje aktualna, choć niezmieniona.

Co potwierdza ponowna certyfikacja PNOZmulti 2?

Ponowna certyfikacja przeprowadzona przez TÜV SÜD potwierdza, że PNOZmulti 2 spełnia zasadnicze wymagania rozporządzenia (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe. Zostaje zatem potwierdzone, że jest to system automatycznego sterowania palnikiem z funkcją monitorowania integralności zaworu.

Jakie są korzyści z ponownej certyfikacji dla konstruktorów i operatorów maszyn?

Ponowna certyfikacja ułatwia dostęp do rynku międzynarodowego i wspiera akceptację przez władze, organizacje testujące i ubezpieczycieli. Jednocześnie zapewnia aktualne ramy dla zakupów, audytu i zgodności.

Dlaczego obecne standardy dla sterowników palników są ważne?

Zaktualizowane normy zwiększają wymagania dotyczące odporności technicznej i dostępności instalacji. Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące oprogramowania, dyrektywy EMC i odporności na zakłócenia wspierają niezawodne działanie w rzeczywistych warunkach sieciowych i radiowych.

W jaki sposób norma EN 50156-1 wspiera planowanie i dokumentację?

Dzięki harmonizacji z normą EN 61508, norma EN 50156-1 zapewnia jasne specyfikacje dotyczące planowania, budowy i weryfikacji aplikacji. Zmniejsza to zakres interpretacji i upraszcza audyt, dokumentację i dowód zgodności.

W jaki sposób PNOZmulti 2 obsługuje zgodne z normami sterowanie zaworami bezpieczeństwa?

Dzięki certyfikowanym modułom funkcyjnym palnika i zróżnicowanym wyjściom przekaźnikowym zgodnym z normą EN 50156-1, PNOZmulti 2 ułatwia sterowanie zaworami bezpieczeństwa zgodnie z normami oraz integrację testów szczelności VPS z sekwencją palnika.

Jakie praktyczne korzyści oferuje PNOZmulti 2 w inżynierii?

PNOZmulti 2 skraca czas prac inżynieryjnych i ułatwia wdrażanie aplikacji palnikowych zgodnych z normami. Użytkownicy korzystają z jasnej logiki bezpieczeństwa, mniejszej potrzeby interpretacji i bardziej wydajnej konfiguracji projektu.

Do jakich zastosowań nadaje się system zarządzania palnikiem PNOZmulti 2?

System jest odpowiedni do pieców przemysłowych wymagających bezpiecznego sterowania palnikiem, monitorowania zaworów oraz kontroli szczelności – od standardowych po bardziej złożone zastosowania palnikowe.

Gdzie mogę znaleźć dowód ponownej certyfikacji?

W certyfikacie badania typu UE systemu zarządzania palnikiem.
Ponowna certyfikacja została oparta na normach DIN EN, które są tożsame pod względem treści z europejskimi normami EN.

 

 

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe