2 maj 2024

Nowe wydanie: Transformacja przemysłu

W bieżącym numerze „Mensch und Automation” przyglądamy się trwającej transformacji przemysłu. Zrównoważony rozwój i cyfryzacja zmieniają wiele branż, a ustawodawcy dostrzegają potrzebę działań w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa. Wyjaśniamy, które przepisy są istotne i jakie znaczenie dla przebiegu transformacji ma bezpieczna automatyzacja.

Przejdź do magazynu „Mensch und Automation” w wersji cyfrowej

Nowy numer magazynu „Mensch und Automation” w wersji drukowanej i cyfrowej.

Cyfryzacja, usieciowienie oraz zrównoważony rozwój to kluczowe zagadnienia z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa. Doprowadziły one do transformacji w wielu sektorach przemysłu. W wielu z tych sektorów firma Pilz wspiera firmy swoimi rozwiązaniami opartymi na bezpieczeństwie i cyfryzacji, na przykład w branży wykorzystania wodoru, produkcji akumulatorów czy technologii kolejowej. Rosną wymagania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego i przemysłowego. Dostrzegli to również ustawodawcy, którzy wprowadzają zmiany w otoczeniu prawnym.

IO-Link Safety: Dlaczego bezpieczna komunikacja jest tak ważna na poziomie instalacji?

Komunikacja przemysłowa – zwłaszcza na poziomie instalacji – musi zapewniać bezpieczny transfer danych aż do „ostatniego” czujnika. Może również przynieść wzrost dostępności i poprawę elastyczności automatyzacji. Przekłada się to na optymalizację procesów produkcyjnych.

Bezpieczeństwo: im większa świadomość, tym więcej pytań

W związku z publikacją nowego Rozporządzenia w sprawie maszyn stało się jasne, że bezpieczeństwo stanowi obecnie wymóg prawny. Jak radzą sobie z tym firmy na całym świecie? Wyjaśniają nam to nasi eksperci ds. bezpieczeństwa z Niemiec, Włoch i Austrii.

Udana modernizacja prasy mimośrodowej firmy Grass GmbH 

W prasach spełnienie wymogów bezpieczeństwa jest szczególnie istotne. Firma Grass GmbH, globalny producent systemów do mebli i sprzętu AGD, poszukiwała partnera dla projektu modernizacji istniejących instalacji zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i normami.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe