Zastosowania w branży wodoru

Rozbudowa całego łańcucha wartości wodoru na rynku jest kluczowym zadaniem. Wykorzystanie i transfer sprawdzonych w przemyśle zasad, na przykład w obszarze bezpieczeństwa maszyn, jest źródłem wartości dodanej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem wodoru, stacjami napełniania wodorem oraz jego wykorzystaniem. 

Bezpieczeństwo przemysłowe w aplikacjach wykorzystujących wodór

Zbiorniki na wodór

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ramach wszystkich aplikacji i wszystkich poziomów umiejętności – od wykwalifikowanego specjalisty w zaawansowanych procesach wytwarzania wodoru po konsumenta na stacji napełniania. 

„Bezpieczeństwo funkcjonalne” to termin stosowany wówczas, gdy bezpieczeństwo zależy od prawidłowego działania układu sterowania. Technologie wykrywania w połączeniu z bezpieczną technologią sterowania odgrywają kluczową rolę w zagwarantowaniu bezpiecznego wykorzystania wodoru, zapobiegając uszkodzeniom i wypadkom.

Zastosowania obejmują produkcję wodoru w elektrolizerach lub reformerach parowych, składowanie wodoru, na przykład na stacjach napełniania wodorem, oraz wykorzystanie wodoru w ogniwach paliwowych, silnikach i palnikach.

Bezpieczeństwo przemysłowe w aplikacjach wykorzystujących wodór

Bezpieczeństwo przemysłowe oznacza ochronę zakładów przemysłowych przed zamierzonymi lub niezamierzonymi ingerencjami z zewnątrz. Wiąże się to z konieczenością zabezpieczenia sieci zakładów produkcyjnych i przemysłowych w zakresie automatyki i sterowania procesami.

Przykładową aplikacją wykorzystującą naszą technologię może być zdalny dostęp do systemu wytwarzania wodoru w celu sprawdzenia jego stanu. Połączenie to musi być odpowiednio chronione, jeśli za jego pośrednictwem ​​część systemu związana z bezpieczeństwem może być kontrolowana lub modyfikowana. Bez ochrony istnieje ryzyko, że system zostanie zmodyfikowany bez upoważnienia, co może doprowadzić do powstania potencjalnie niebezpiecznego stanu.

W ramach identyfikacji i zarządzania dostępem do maszyny (I.A.M.) możesz chronić zarówno dane, jak i pracowników. Od uwierzytelniania użytkowników po bezpieczeństwo danych i sieci! 

Zamek z serią liczb

Proces elektrolizy

Wytwarzanie wodoru

Dokumentem opisującym wymagania w zakresie bezpieczeństwa elektrolizerów wodoru jest norma ISO 22734: 2025 „Generatory wodoru wykorzystujące elektrolizę wody”, Część 1: Bezpieczeństwo . W normie opisano wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wszystkich podzespołów i materiałów. 

Funkcje bezpieczeństwa w elektrolizerach:

  • WYŁĄCZNIK AWARYJNY
  • Monitorowanie napięcia
  • Monitorowanie natężenia
  • Wykrywanie wycieków
  • Wykrywanie gazu
  • Alarm przeciwpożarowy

Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, np. wentylacji, wykrywania gazu i płomieni oraz blokowania dostępu do obszaru. 

Brak stałego źródła prądu może powodować dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa (zjawisko przenikania). Z tego powodu awaria części elektrycznej – napięcia lub natężenia – może grozić wybuchem.

Znowelizowana w 2025 r. norma ISO 22734 określa jasne wymagania techniczne dotyczące bezpiecznego projektowania i użytkowania elektrolizerów, a także wspiera standaryzację bezpiecznych instalacji wodorowych w aplikacjach przemysłowych.

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje na temat zmian w normie ISO 22734 z 2025 r.!

Elektrolizery – bezpieczeństwo i ochrona

Produkcja wodoru w procesie elektrolizy jest kluczowym składnikiem transformacji energetycznej. Operatorzy i producenci elektrolizerów stają w obliczu szczególnych wyzwań: wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, skomplikowana budowa instalacji oraz zapotrzebowanie na maksymalną dostępność. Właśnie w tym obszarze firma Pilz oferuje wsparcie, dostarczając rozwiązania szyte na miarę. Oferujemy systemy sterowania, które pozwalają niezawodnie monitorować i zabezpieczać pracę elektrolizerów. Nasze koncepcje bezpieczeństwa zapewniają minimalizację ryzyka i spełniają międzynarodowe normy.

Rozwiązania bezpieczeństwa do wykorzystania w stanowiskach testowych dla ogniw paliwowych i elektrolizerów

Ogniwa paliwowe i elektrolizery są kluczowymi składnikami gospodarki opartej na wodorze. Zaawansowane rozwiązania są niezbędne do zagwarantowania wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności. Testowanie ogniw paliwowych i elektrolizerów wymaga precyzji i maksymalnego bezpieczeństwa. Oferujemy sterowniki bezpieczeństwa do integracji ze stanowiskami testowymi ogniw paliwowych i wodoru. Gwarantuje to przestrzeganie rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwia bezpieczną i wydajną eksploatację. Nasze rozwiązania bezpieczeństwa można wykorzystać z wieloma technologiami, w tym PEM, SOFC i ogniwami alkalicznymi.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa do następujących zastosowań:

  • Monitorowanie napięcia
  • Monitorowanie ciśnienia i temperatury
  • Wykrywanie wycieków gazu lub wodoru
  • Testowanie szczelności
  • WYŁĄCZNIK AWARYJNY
  • Blokowanie osłon bezpieczeństwa za pomocą czujników
  • Awaryjne odpowietrzanie

    ...i wiele więcej

Do głównych korzyści zaliczyć należy modułową architekturę i dostęp do oprogramowania, za pomocą którego można utworzyć logikę bezpieczeństwa metodą „drag-and-drop”, co gwarantuje zgodność z wymogami. Klient uzyskuje dostęp do elastycznej platformy, która pozwala skrócić czas opracowywania i może zostać bezproblemowo dostosowana do środowiska testowego ogniw paliwowych.

Schemat elektrolizera

Stacje napełniania wodorem

Budowę i przekazanie do eksploatacji stacji napełniania wodorem (HRS) zatwierdzają władze lokalne zgodnie z wymogami prawa krajowego lub regionalnego. Norma ISO 19880-1:2020 Wodór gazowy – Stacje napełniania – Część 1: Wymagania ogólne zawiera metodologię gwarantującą bezpieczeństwo funkcjonowania stacji napełniania. Norma ta wskazuje środki mające na celu zmniejszenie ryzyka pożaru i wybuchu. Dla aplikacji wymagane jest przeprowadzenie oceny ryzyka w obrębie całej stacji.

 

Stacja HRS obejmuje elementy pracujące w warunkach dużego ciśnienia, takie jak sprężarki, zawory, rury i akumulatory ciśnienia. Do tego należy dodać układ chłodzenia oraz strefę zasilania wodorem, np. dystrybutory wodoru o ciśnieniu 350 lub 700 bar i temperaturze doprowadzanego gazu dochodzącej do -40 stopni Celsjusza.

Funkcje bezpieczeństwa na stacjach napełniania wodorem:

  • WYŁĄCZNIK AWARYJNY
  • Wykrywanie wycieków
  • Wykrywanie gazu
  • Alarm przeciwpożarowy
  • Monitorowanie ciśnienia, monitorowanie gradientu
  • Monitorowanie temperatury, monitorowanie gradientu
Stacja napełniania wodorem

Reforming parowy

Proces reformingu parowego

Norma ISO 16110-1:2007 Generatory wodoru wykorzystujące technologie przetwarzania paliwa – Część 1: Bezpieczeństwo wskazuje wszystkie istotne zagrożenia (kwestie związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, elektryczne, związane z wysokim ciśnieniem, zapobiegania wybuchom itp.) w kontekście bezpieczeństwa produkcji wodoru z paliw kopalnych, np. w procesie reformingu parowego.

Reforming parowy to obecnie najważniejsza metoda wytwarzania wodoru z węglowych nośników energii oraz wody. W tej chwili najważniejszym surowcem jest gaz ziemny, ale surowcem wyjściowym może być również metanol, biogaz i biomasa. Proces wymaga wysokich temperatur, które osiąga się poprzez spalanie gazu za pomocą palników

Funkcje bezpieczeństwa:

  • WYŁĄCZNIK AWARYJNY
  • Zarządzanie palnikami
  • Wykrywanie wycieków
  • Wykrywanie gazu
  • Alarm przeciwpożarowy
  • Monitorowania ciśnienia
  • Monitorowania temperatury

Sterowniki PNOZmulti 2 i PSS 4000 mogą nie tylko przejąć kontrolę nad systemem zarządzania palnikami, ale także monitorować bezpieczeństwo procesu. Monitorowanie i kontrola temperatury oraz ciśnienia pozwala zapobiec nieprzewidzianym zdarzeniom, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Spalanie wodoru – kompatybilność z H2 w branżach korzystających z palników

W przypadku zastosowania w palnikach gazowych samego wodoru lub mieszanek gazowych paliw węglowodorowych, takich jak gaz ziemny z wodorem, zastosowanie mają obowiązujące normy dla palników na paliwa gazowe.

Do wspomnianych norm należą na przykład:

  • EN 298
  • IEC/UL 60730-2-5 w odniesieniu do sterowania palnikami
  • EN 676 w odniesieniu do palników gazowych 
  • ISO 13577 dla pieców przemysłowych (obszar paliw gazowych) 

Normy te wprowadzają rozróżnienie na paliwa gazowe, ciekłe i stałe, ale w grupie paliw gazowych nie ma podziału na konkretne gazy. W związku z tym istniejące normy mają zastosowanie także do wodoru i zarządzania palnikami.

System zarządzania palnikami PNOZmulti 2 Burner nadaje się w pełni do zastosowania w rozwiązaniach do spalania wodoru lub mieszanek paliw węglowodorowych w stanie gazowym.

Spalanie wodoru

Dalsze informacje

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe