Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – wersje i aktualizacje

Wszystkie istotne informacje na temat bieżącej i poprzednich wersji oprogramowania PNOZmulti Configurator.

Zawsze aktualny PNOZmulti Configurator

Na tej stronie znajdują się najnowsze informacje, innowacje i wytyczne dotyczące wersji oprogramowania PNOZmulti Configurator.

Dowiedz się, które funkcje zostały dodane i w jaki sposób możesz osiągnąć bardziej wydajną konfigurację w przyszłości.

PNOZmulti Configurator Wersja 11.7 – obsługa parametrów SRA dla EtherCAT FSoE i funkcji połączenia kaskadowego na PNOZ m C0

  • Obsługa parametrów SRA dla EtherCAT FSoE

Oznacza to, że w przyszłości FSoE SubInstances obsługujące wyłącznie parametry SRA mogą być również złączone za pośrednictwem MainInstance FSoE PNOZmulti 2. Poszerza to zakres stosowania bezpiecznej komunikacji i zapewnia większą integralność odpowiednich urządzeń.

SubInstance FSoE sprawdza sumę CRC tych ustawień parametrów, zapewniając w ten sposób, że wartości parametrów są synchronizowane w sposób spójny i przejrzysty.

Korzyści dla użytkownika: większa kompatybilność, przejrzyste testy bezpieczeństwa i kolejny krok w kierunku kompleksowej obsługi nowoczesnych architektur FSoE.
Konfiguracja SRA jest dostępna do obsługi FSoE SubInstances. Wszystkie wcześniej dostępne moduły FSoE są kompatybilne.

  • Funkcja połączenia kaskadowego na urządzeniu bazowym PNOZ m C0

Samodzielne urządzenie bazowe PNOZmulti PNOZ m C0 ma 8 wejść bezpiecznych i 4 wyjścia półprzewodnikowe. Co nowego: na stronie PNOZmulti Configurator można skonfigurować do sześciu wejść bezpiecznych jako wejścia połączone kaskadowo. Pozwala to na przejrzystą strukturę stref maszyn lub elastyczne łączenie modułowych maszyn i instalacji.

Jeśli użytkownik korzysta z połączonych kaskadowo urządzeń PNOZelog, ta nowa funkcja umożliwia łatwą wymianę przez ocenę wyjść PNOZelog OSSD na wejściu PNOZ m C0.

Połączenie kaskadowe przynosi wymierne korzyści pod względem technicznym i eksploatacyjnym:

  • Mniej sprzętu i okablowania: mniej podzespołów i kabli oznacza niższe koszty i szybsze wdrożenie.
  • Skalowalne koncepcje stref: moduły maszyn można konfigurować hierarchicznie i rozszerzać w dowolnym momencie.
  • Spójna logika bezpieczeństwa: „globalne zatrzymanie” jest propagowane w uporządkowany sposób na wszystkich poziomach, aż do poszczególnych podstref.
Ethernet i okrągłe złącza „Safety over EtherCAT” dla systemów Pilz

Pytania i odpowiedzi dotyczące wersji 11.7

Co oznacza suma CRC w tym kontekście?

CRC oznacza Cyclic Redundancy Check i jest sumą kontrolną całego zestawu parametrów SRA (Safety Related Application Parameter). Służy jako wyraźny dowód na to, że kilka urządzeń działa z dokładnie takimi samymi parametrami związanymi z bezpieczeństwem.

Do czego służy suma CRC parametru SRA?

Suma CRC służy do zapewnienia, że wszystkie uczestniczące urządzenia mają ten sam stan SRA. Bezpieczne połączenie między urządzeniami jest nawiązywane tylko wtedy, gdy suma CRC jest zgodna.

Które urządzenia mają ustawiony parametr SRA?

  • Urządzenie główne EtherCAT (np. IndustrialPI)
  • FSoE MainInstance (np. PNOZmulti 2)

Oba urządzenia mają własne zestawy parametrów SRA, które muszą być logicznie identyczne.

Czy system bezpośrednio porównuje poszczególne parametry SRA?

Nie. FSoE SubInstance nie porównuje poszczególnych parametrów, a jedynie CRC dla całych zestawów parametrów. Ułatwia to porównywanie i zmniejsza ryzyko rozbieżności.

W jaki sposób suma CRC dociera z EtherCAT MainDevice do FSoE MainInstance? CRC urządzenia EtherCAT MainDevice wynosi:

CRC urządzenia EtherCAT MainDevice wynosi:

  • odczytywane i
  • ręcznie przeniesione na stronę parametrów PNOZmulti Configurator.

Kiedy powstaje połączenie bezpieczeństwa?

Bezpieczne połączenie jest nawiązywane tylko wtedy, gdy:

  • CRC urządzenia EtherCAT MainDevice
  • i CRC FSoE MainInstance

są dokładnie dopasowane.

Co właściwie oznacza dopasowanie sumy CRC?

Identyczna suma CRC oznacza, że:

  • Zestawy parametrów SRA są identyczne
  • Nie ma rozbieżności w ustawieniach związanych z bezpieczeństwem
  • Wymóg dozwolonej i bezpiecznej komunikacji jest spełniony

Co się stanie, jeśli suma CRC nie będzie zgodna?

Jeśli suma CRC jest inna:

  • System przyjmuje różne stany SRA
  • Bezpieczne połączenie nie zostało ustanowione
  • Komunikacja związana z bezpieczeństwem pozostaje wyłączona

Dlaczego to porównanie sumy CRC dotyczy bezpieczeństwa?

Porównanie sumy CRC zatrzymuje urządzenia z:

  • przestarzałymi,
  • wadliwymi lub
  • zmienionymi w sposób niezamierzony

parametrami bezpieczeństwa przed wzajemną komunikacją. To czyni go centralnym elementem bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Bezpieczne łącze ethernetowe i przechowywanie projektów PNOZmulti w chmurze Pilz – od wersji 11.6 PNOZmulti Configurator

Pomiędzy systemem automatyzacji PSS 4000 a urządzeniami bazowymi PNOZ m B1 / PNOZ m B1 Burner sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2 można skonfigurować bezpieczne połączenie danych na poziomie bitowym, jeśli oba sterowniki mają być stosowane w jednej architekturze systemu. Za pomocą bloków oprogramowania Safe Ethernet Connection można bezpiecznie połączyć w sieci Ethernet oddzielone dotąd od siebie „światy”. W tym celu blok failsafe „FS_SafeEthernet_Connection 2” jest dostępny w oprogramowaniu PAS4000, z kolei program PNOZmulti Configurator zawiera blok „Safe Ethernet Connection”. W przypadku obu bloków wymieniane dane są po prostu przechowywane w odpowiednim programie użytkownika, dzięki czemu nie jest wymagana żadna dalsza konfiguracja. Takie rozwiązanie jest bezpieczną inwestycją, ponieważ nie wymaga przekształcania instalacji do potrzeb innego systemu.

Korzyści dla użytkownika:

  • Rozbudowa istniejącej instalacji bez zmiany systemu – PNOZmulti i PSS 4000 komunikują się ze sobą w bezpieczny sposób.
  • Ochrona inwestycji poprzez ponowne wykorzystanie istniejących komponentów.
  • Brak konieczności wprowadzania dodatkowego okablowania – bezpieczne połączenie za pomocą bloków oprogramowania
  • Łatwa konfiguracja bezpiecznego połączenia między oboma systemami
  • Pełna diagnostyka w obu systemach

Kolejną cechą wersji 11.6 jest możliwość zapisania projektu w chmurze na platformie Myzel Lifecycle Platform (MLP): wszystkie dane projektu PNOZmulti 2 są przechowywane centralnie w tym samym miejscu i można je stamtąd pozyskać w dowolnym momencie. Krótsze czasy pracy w ramach realizacji projektów i prosta dokumentacja bieżących projektów PNOZmulti 2 w nowym rozwiązaniu chmurowym firmy Pilz.

Nawet do 6 urządzeń elektronicznego systemu uprawnień dostępu PITreader mogą obsługiwać urządzenia bazowe PNOZ m B1 i PNOZ m B1 palnik (wcześniej 4), co przekłada się na większą elastyczność w tworzeniu uprawnień dostępu: od prostego zezwolenia po złożoną macierz uprawnień z indywidualnym kodowaniem.

 

PNOZmulti 2 i PSS 4000 pokazujące bezpieczne połączenie Ethernet i wymianę danych

Wszystkie urządzenia bazowe PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczeństwo i ochronę – od wersji 11.5 oprogramowania PNOZmulti Configurator

Rozporządzenie w sprawie maszyn 2023/1230 zacznie obowiązywać 20 stycznia 2027 r. W myśl rozporządzenia zapewnienie bezpieczeństwa przemysłowego stanie się obowiązkowym elementem bezpieczeństwa maszyn. Aby spełnić ten wymóg, w urządzeniach bazowych PNOZmulti 2 wprowadzono funkcje bezpieczeństwa, takie jak administrowanie użytkownikami i zarządzanie dostępem, aby chronić urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem. W celu uzyskania dostępu do urządzenia lub wprowadzenia zmiany za pomocą PNOZmulti Configurator, użytkownik musi dokonać uwierzytelnienia przy użyciu swoich danych dostępowych. Zdefiniowano również politykę haseł wyższego poziomu na potrzeby przypisywania haseł podczas tworzenia projektów PNOZmulti. Ograniczenie liczby prób logowania powoduje, że konto użytkownika zostaje zablokowane na pewien czas, jeśli kolejne próby logowania zakończą się niepowodzeniem. Chroni to urządzenie i uniemożliwia manipulację.

Kolejna innowacja w narzędziu programowym dotyczy bezpiecznego modułu fieldbus PNOZ m EF EtherCAT FSoE:

Jeśli chcemy przełączyć się ze standardowego modułu fieldbus EtherCAT PNOZ m ES EtherCAT na bezpieczny moduł fieldbus FSoE, utworzona przez nas konfiguracja zostanie przeniesiona za pomocą funkcji migracji podczas zamiany urządzenia. W ten sposób konwersja jest przyjazna dla użytkownika i prosta oraz wymaga zaledwie kilku kliknięć. Wykorzystanie protokołu FSoE oznacza, że ​​bezpieczne struktury instalacji można wdrożyć przy użyciu „jednokablowego rozwiązania” na poziomie magistrali polowej. Tego rodzaju maszyny są bardziej dostępne, niezawodne i bezpieczne.

Zalety rozwiązania:

  • Oprogramowanie dostępne jest bez opłat licencyjnych.
Modułowe małe sterowniki PNOZmulti 2 w różnych rozmiarach, wyodrębnione na białym tle

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – Nowości w wersji 11.4

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator służy do konfigurowania sprzętu sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2 i tworzenia elektrycznego obwodu elektrycznego. Oryginalny program do konfiguracji systemów bezpieczeństwa jest łatwy w obsłudze.

Wersja 11.4 oferuje nowe funkcje:

  • Sprzęt:

Zdecentralizowane moduły wejść i wyjść o stopniu ochrony IP67 z 8 wejściami i 4 wyjściami półprzewodnikowymi, które umożliwiają bezpośrednie podłączenie do urządzenia PNOZmulti 2 zdecentralizowanych urządzeń peryferyjnych za pomocą czterech 5-pinowych złączy żeńskich M12. W obrębie instalacji można wygodnie monitorować pracę do 64 czujników lub aktuatorów. Mniej okablowania to sposób na oszczędności podczas uruchamiania. Dostępna jest wersja ze złączami śrubowymi ze stali nierdzewnej przeznaczona do zastosowania w przemyśle spożywczym.

  • Nowy plik ESI:

Z oprogramowaniem zintegrowano moduł Safety over EtherCAT PNOZ m EF EtherCAT FSoEw wersji 102. Zastosowanie technologii FSoE oznacza możliwość wdrażania bezpiecznych składników instalacji w oparciu o „rozwiązanie jednokablowe” na poziomie magistrali polowej.

  • Moduły monitorowania ruchu:

Istnieje możliwość skonfigurowania filtrowania częstotliwości w celu tłumienia krótkotrwałych niespodziewanych skoków częstotliwości lub zakłóceń elektromagnetycznych.

  • Funkcje bezpieczeństwa:

Urządzenie bazowe PNOZ m B1 chroni przed nieupoważnionym dostępem w ramach zarządzania użytkownikami. Aby uzyskać dostęp do urządzenia lub wykonać określone zadania za pośrednictwem PNOZmulti Configurator, użytkownik musi uwierzytelnić się przy użyciu swoich danych dostępowych. W ten sposób korzystanie z rozwiązania PNOZmulti 2 zapewnia bezpieczeństwo i ochronę!

 

Oprogramowanie wyświetlane na tablecie

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – Nowości w wersji 11.3

Bloki funkcyjne skanera laserowego PSENscan, monitorowanie ruchu dla systemów wózków AGV

Od wersji oprogramowania 11.3.0 nowe bloki funkcyjne zapewniają jeszcze bardziej bezpieczne i elastyczne monitorowanie:

  • Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan:

Moduł funkcyjny wyboru strefy umożliwia realizację stacjonarnego i mobilnego zabezpieczania obszaru zagrożenia w połączeniu ze skanerem laserowym PSENscan służącym do monitorowania stref 2D. W ten sposób można na przykład bezpiecznie monitorować otwarte stanowiska zrobotyzowane oraz zagwarantować wydajne procesy w środowisku logistycznym lub produkcyjnym.

  • Systemy wózków AGV (AGVS):
  • Do monitorowania systemów wózków AGV (AGVS) dostępne są na przykład bloki programowe do monitorowania ruchu na potrzeby monitorowania synchronizacji oraz trzy inne do monitorowania pozycji (porównanie bezpiecznego położenia, zakres bezpiecznego położenia i monitorowanie bezpiecznego położenia). Są one używane w połączeniu z modułami monitorowania ruchu PNOZmulti 2.
  • W ramach monitorowania synchronizacji porównywane są dwie osie – porównanie jest możliwe w oparciu o wyższą, niższą lub tę samą prędkość. W oprogramowaniu można zdefiniować okna tolerancji, które umożliwiają bardziej elastyczne wykorzystanie. W takiej aplikacji należy sięgnąć po moduł PNOZ m EF 2MM. Wykrywanie anomalii synchronizacji dwóch osi zapewnia ochronę człowieka i maszyny. Ponadto praca synchroniczna może być monitorowana na osiach synchronicznych. Wykrywanie bezpiecznej ścieżki jest możliwe dzięki monitorowaniu i porównaniu dwóch osi jazdy w systemie wózków AGV (AGVS).
  • W przypadku funkcji monitorowania pozycji możliwe jest monitorowanie pozycji i zakresu pozycji osi. Do tego celu można wykorzystać moduły PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO. Oś kierunkową i bieżące położenie osi można bezpiecznie monitorować po ustawieniu znacznika referencyjnego do wykrywania punktu zerowego.

Sprzęt – doskonale dopasowany do aplikacji:

  • Moduł wejściowy PNOZ m ES 16DI oferuje 16 wejść cyfrowych i monitoruje standardowe aplikacje.
  • Moduł komunikacyjnyPNOZ m EF EtherCAT FSoE umożliwia bezpieczną transmisję danych w standardzie Safety over EtherCAT w połączeniu z urządzeniem bazowym PNOZ m B1. Sterownik PNOZmulti 2 może być używany jako urządzenie FSoE Master, FSoE Slave lub EtherCAT Slave.
  • Zdecentralizowane moduły wejść i wyjść PDP67 F 10DI4DO (VA) przekazują sygnały z podłączonych czujników do sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2. Nowością są cztery bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe modułu PDP67, które umożliwiają podłączenie czujników bezpieczeństwa, np. PSENmlock, bezpośrednio do sterownika PNOZmulti 2 za pomocą przewodu. Za pośrednictwem modułu linkującego PNOZ m EF PDP-Link do sterownika PNOZmulti 2 można podłączyć maksymalnie cztery moduły o stopniu ochrony IP67. Dzięki temu można elastycznie monitorować maksymalnie cztery czujniki bezpieczeństwa na każdy moduł PDP67 — łącznie do 64 czujników. Dostępna jest wersja ze złączami śrubowymi ze stali nierdzewnej przeznaczona do zastosowania w przemyśle spożywczym. Złącza wtykowe M12 pozwalają szybko i łatwo połączyć czujniki oraz aktuatory z modułem PDP67. Można w ten sposób uniknąć skomplikowanego okablowania. Pozwala to na ograniczenie kosztów rozbudowy i uruchamiania modułowych instalacji produkcyjnych.

Zalety rozwiązania:

  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej konfiguracji programu
  • Rozwiązania do stacjonarnego i mobilnego zabezpieczania stref zagrożenia za pomocą skanera PSENscan
  • Parametry funkcji monitorowania bezpieczeństwa ruchu można łatwo ustawić za pomocą oprogramowania do obsługi systemu wózków AGV
  • Oprogramowanie dostępne jest bez opłat licencyjnych

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – Nowości w wersji 11.2

Nowe funkcje dostępne w wersji 11.2.0:

  • Rozwiązanie „key-in-pocket”:

Do zabezpieczenia procesu utrzymania ruchu i ochrony przed nieautoryzowanym uruchomieniem wykorzystaj połączenie sterowników PNOZmulti 2 i czytnika PITreader z technologią RFID. Trzy nowe elementy funkcyjne w oprogramowaniu umożliwiają bezpieczne zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz zabezpieczenie przed ponownym nieautoryzowanym uruchomieniem instalacji i maszyn. Wszystkie zalogowane klucze są zapisywane na liście w programie użytkownika. Dopiero po wylogowaniu wszystkich kluczy maszyna może zostać ponownie uruchomiona. Zabezpiecza to przed manipulacją zarówno podczas wchodzenia do instalacji, jak i jej opuszczania, ponieważ klucz nie może pozostać w czytniku PITreader. Element martwego pola wymaga, aby strefy instalacji, które nie są widoczne, były sprawdzane przed każdym ponownym uruchomieniem. W ten sposób można zapewnić ochronę podczas serwisowania instalacji i maszyn. Do strefy pracy maszyny można wejść i wyjść dowolnymi drzwiami, oszczędzając w ten sposób czas, co ma szczególne znaczenie w przypadku większych zakładów.

  • Autonomiczne urządzenie bazowe PNOZ m C0 z kluczem bezpieczeństwa:

Nowe Rozporządzenie w sprawie maszyn i urządzeń (zastępujące Dyrektywę maszynową) wymaga stosowania zabezpieczeń, które uniemożliwiają dostęp do danych urządzenia. Takie funkcje zabezpieczeń są już obsługiwane przez sterownik PNOZ m C0. PNOZmulti 2 jest zatem dobrze przygotowany na wyzwania przyszłości.

  • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowych:

Podczas konfiguracji modułu dla bezpiecznego monitorowania wejść analogowych PNOZ m EF 4AI dostępne są dwa nowe elementy funkcyjne. Element różnicujący wykrywa zmianę wartości analogowej w określonym czasie. Element odpowiedzialny za narastanie służy do monitorowania, czy wartość mieści się w określonych granicach górnych i dolnych. Jeśli wartość przekroczy poziomy graniczne, z uwzględnieniem tolerancji sterownik PNOZmulti 2 zainicjuje odpowiednie działania. Bezpieczeństwo procesów jest zapewnione niezależnie od tego, czy monitorowany jest poziom napełnienia, temperatura, ciśnienie, prędkość, czy inne wartości.

  • Do 84 standardowych wyjść w jednostce bazowej PNOZ m B1:

Do urządzenia bazowego PNOZ m B1 można podłączyć do 6 modułów wyjściowych PNOZ m ES 14 DO. Można zatem ekonomicznie obsługiwać kontrolki, wskaźniki, podświetlane przyciski i wiele innych standardowych zadań.

Oprogramowanie w wersji 10.14

  • Obsługuje sterowniki serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini
  • Może również zostać wykorzystane do migracji projektów PNOZmulti Classic lub Mini* do PNOZmulti 2
  • Otwieranie i edytowanie projektów PNOZmulti Classic/Mini
  • Można wykorzystać istniejące klucze licencyjne.

Pobierz teraz! Wersja 10.14 PNOZmulti Configurator

*Produkty z serii PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini zostały wycofane z oferty.

Więcej informacji

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe