Projektowanie maszyn w celu zapewnienia ochrony przed przypadkową lub celową ingerencją

Cel szkolenia

Szkolenie zostało opracowane jako odpowiedź na potrzebę praktycznego przygotowania producentów maszyn do spełnienia wymagania 1.1.9 nowego rozporządzenia maszynowego (UE) 2023/1230. Koncentruje się na wymaganiu dotyczącym ochrony maszyn przed niepożądanym naruszeniem systemów sterowania, które w konsekwencji mogłoby prowadzić do utraty integralności funkcji bezpieczeństwa oraz poprawności działania maszyn.
Szkolenie pozwoli zrozumieć, w jaki sposób wymagania cyberbezpieczeństwa wpływają na projektowanie, ocenę ryzyka i dokumentowanie maszyn w świetle nowych regulacji i norm. Uczestnicy poznają zależności między safety i security, nauczą się identyfikować zagrożenia cyfrowe mogące wpływać na funkcje bezpieczeństwa oraz dowiedzą się, jak przełożyć wymagania normatywne i prawne na praktyczne działania projektowe, organizacyjne i wdrożeniowe. Szczególne miejsce zajmuje projekt normy prEN 50742 „Safety of machinery – Protection against corruption”, który porządkuje podejście do spełnienia tego wymagania i stanowi istotny punkt odniesienia dla producentów przygotowujących się do stosowania nowych wymagań.

Zagadnienia:

  • znaczenie wymagania 1.1.9 w systemie zasadniczych wymagań rozporządzenia maszynowego (UE) 2023/1230,
  • przygotowanie producentów maszyn do stosowania nowych wymagań,
  • interpretacja wymagania 1.1.9 w kontekście projektowania maszyn, układów sterowania i oprogramowania,
  • projekt normy prEN 50742 jako podstawa uporządkowanego podejścia do ochrony maszyny przed „corruption”,
  • związek pomiędzy safety i security w projektowaniu maszyn,
  • wpływ zagrożeń cyfrowych na funkcje bezpieczeństwa oraz układy sterowania związane z bezpieczeństwem,
  • uwzględnianie zagrożeń cyfrowych w ocenie ryzyka maszyny,
  • praktyczne przykłady interpretacji wymagań dla maszyn i układów sterowania,
  • przekładanie wymagań prawnych i normalizacyjnych na wymagania projektowe i środki techniczne,
  • dokumentowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dokumentacji technicznej maszyny,
  • działania przygotowujące producenta do wykazania zgodności z wymaganiem 1.1.9. Rozporządzenia Maszynowego

Szkolenie jest przeznaczone w szczególności dla:

  • producentów maszyn i integratorów systemów sterowania,
  • projektantów maszyn oraz układów sterowania,
  • automatyków, elektryków i programistów PLC/HMI,
  • osób odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i dokumentację techniczną,
  • specjalistów ds. zgodności, bezpieczeństwa maszyn, OT i cybersecurity,
  • menedżerów projektów, rozwoju produktu oraz działów technicznych.

Poznaj więcej szczegółów. Pobierz kartę szkolenia

Projektowanie maszyn w celu zapewnienia ochrony przed przypadkową lub celową ingerencją
Szkolenie online
Czas trwania
1 dzień
Czas
9.00- 14.00
Maks. liczba uczestników
20
Koszty dla uczestnika
1400
Data/dostępność
od 29.09.2026 Zarejestruj
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 11
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe