Sverige | svenska

10 feb. 2016

De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 PNOZmulti 2 – ny basmodul PNOZ m B1

Exakt anpassning av styrningsimplementeringen till applikationen – läs mer nu om hur du kan dra nytta av vår senaste produkthöjdpunkt i produktfamiljen PNOZmulti 2!

PNOZmulti 2 är ett öppet konfigurerbart styrningssystem som är oberoende av den överordnade anläggningsstyrningen och kan användas på ett flexibelt sätt i hela branschen. Den nya basmodulen PNOX m B1 har några intressanta nyheter – läs mer nu för att kunna dra nytta av den i din anläggning!


Varför PNOZ m B1? Här är nyheterna!

För första gången finns inga in- eller utgångar på modulen. Tack vare större finkornighet genom användning av tillgängliga expansionsmoduler kan styrningsimplementeringen anpassas exakt till applikationen. Du som användare betalar bara för det du behöver.

PNOZ m B1 kan användas med version 10 eller högre av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Väsentligt större projekt med upp till 1 024 anslutningslinjer blir möjliga med PNOZ m B1. Med det nya lagringsmediet USB-minne blir det möjligt att spara fler projekt. Två integrerade Ethernet-gränssnitt sänker kostnaderna, eftersom ingen ETH-expansionsmodul måste anslutas. Den upplysta displayen gör diagnostiken bekväm.


Snabböversikt över fördelarna:

  • Större projekt: upp till 1 024 anslutningslinjer PNOZ m B1 med den nya PNOZmulti Configurator version 10
  • Skräddarsydda kostnader: exakt anpassning till applikationen genom användning av expansionsmoduler, inga in- och utgångar på basmodulen
  • Korta stillestånd och hög tillgänglighet för anläggningen: integrerade Ethernet-gränssnitt och anslutning till alla vanliga fältbussystem via motsvarande moduler
  • Bekväm diagnostik: upplyst display
  • Flexibel användning: flera projekt kan sparas på USB-minne
  • Maximal säkerhet: beroende på applikation upp till PL e och SIL CL 3.


Du tar det säkra före det osäkra genom att använda de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 – den världsomspännande säkerhetsstandarden för alla maskintyper. Läs mer om vår senaste produktfamilj PNOZmulti 2!


Mer information:

Konfigurerbart styrsystem PNOZ m B1
 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk