Smart Products

Smart Products gör det möjligt att använda intelligenta produktionsprocesser och leder vägen för framtidens automation. Framtidens automation kännetecknas av självständiga system samt sammankopplade maskiner och anläggningar. Detta innebär att nya krav ställs på maskin- och IT-säkerheten. För oss är det en självklarhet att uppfylla dessa krav. Med mottot ”Spirit of Safety” erbjuder vi morgondagens säkra automationslösningar redan idag – våra Smart Products.

Automationssystemet PSS 4000 för Industri 4.0

Automationssystemet PSS 4000

För framtidens automation efterfrågas lösningar som garanterar hög tillgänglighet i flexibla anläggningskoncept och som är enkla att hantera. Dessa egenskaper förenas i automationssystemet PSS 4000. I den klassiska automationen övervakar en enda central styrning maskinen eller anläggningen och bearbetar alla signaler. Med automationssystemet PSS 4000 kan du koppla samman flera styrningar med varandra enligt multi-masterprincipen. Varje enskild styrning körs ändå självständigt. Du programmerar oberoende av maskinvaran och bestämmer senare om en funktion ska köras i olika styrningar eller endast i en styrning. Därmed sparar du tid under programmeringen och undviker fel. Det är den bästa lösningen för modulära och flexibla anläggningar enligt riktlinjerna för Industri 4.0.

Läs mer om automationssystemet PSS 4000

Modulär diagnos av säkerhetsenheter gör dig oberoende

Med den nya diagnoslösningen Safety Device Diagnostics kan du enkelt samla in omfattande diagnosdata på distans och använda dessa för exempelvis fjärrunderhåll. Servicetillfällena minskas och produktiviteten höjs avsevärt. Safety Device Diagnostics är enkelt att utöka och stöder därmed en modulär maskinkonstruktion.

I kombination med styrsystemen från Pilz, som redan stöder modulär anläggningskonstruktion, kan alla lösningar användas för att utforma flexibla säkerhetskoncept helt i Industri 4.0:s anda.

Mer om sensordiagnosen Safety Device Diagnostics

Diagnoslösningen Safety Device Diagnostics

Läs mer om Industri 4.0 hos Pilz:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält