5 juli 2021

Säkerhetslaserskannern PSENscan: Mångsidig användning tack vare nya C++ Library

Säkerhetslaserskannern PSENscan erbjuder dig produktiv övervakning av ytor och dynamisk navigation av förarlösa transportsystem (FTS). Tillämpningar med PSENscan kan anpassas flexibelt efter kundspecifika önskemål.

Sedan tidigare finns färdiga ROS-moduler (Robot Operation System) tillgängliga för navigationen. En nyhet som finns nu är PSENscan Standalone C++ Library, som på ett smidigt sätt gör det möjligt att även använda laserskannern i Windows- eller Linux-produktionsmiljöer. PSENscan hjälper dig att implementera dina mobilapplikationer på ett säkert och dynamiskt sätt.

Mer om säkerhetslaserskannern PSENscan

C++ Library direkt på Github

Standalone C++ Library
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält