Din maskin. Vår säkerhet. En lösning.

Med Pilz säkra styrteknik kan du på ett tillförlitligt sätt övervaka säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar och mycket annat med hjälp av branschens bredaste produktsortiment.

Hitta styrtekniken som passar dina krav!

Tjänster inom området ”säkra maskiner”, ett brett utbud av sensorer och operatörspaneler i kombination med de klassiska säkerhetsreläerna PNOZ, de modulära säkerhetsreläerna myPNOZ och de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti gör din maskin säker.

Tillsammans med er hittar vi den rätta lösningen för varje tillämpning. Därmed skyddar ni era medarbetare och anläggningar samtidigt som ni ökar tillgängligheten och lönsamheten!

Hitta rätt applikation nu – registrera, utvärdera och använd på ett säkert sätt

Vill du på ett tillförlitligt sätt övervaka säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar, ljusstråleskydd och ljusridå? I kombination med lämpliga sensorer och operatörspaneler skapas en standardenlig säkerhetslösning för just din maskinapplikation.

Upptäck våra fokusapplikationer och hitta den rätta kombinationen av styrteknik och sensorer – från avskiljande skyddsanordningar till beröringsfria skyddskoncept och återstartsskydd.

Illustration av en automatiserad flaskfyllningsanläggning med skyddsgrindar och inbyggd säkerhetsteknik för övervakning av tillträdet till riskområdet

Säkring av kåpor och luckor med avskiljande skyddsanordningar

Vill ni säkra lock och luckor mot oavsiktlig öppning?

Ta reda på hur du med Pilz säkerhetsteknik kan uppfylla kraven i SS-EN ISO 14119, minimera riskerna och säkerställa en säker och smidig drift av din maskin.

Beprövade lösningar är den säkra ministyrningen PNOZmulti eller säkerhetsreläerna PNOZ i kombination med säkerhetsbrytare som PSENcode eller PSENmag.

Schematisk bild av en automatiserad robotcell med skyddsgrind, säker ljusridå och säker åtkomsthantering för drift- och underhållsarbeten

Säkring av skyddsgrindar med Full Body Access med säkerhetslås med solenoid vid avskiljande skyddsanordningar

Om operatörer måste beträda maskinernas riskområde helt och hållet krävs särskilda skyddsåtgärder. Genom att använda säkerhetslås med solenoid på avskiljande skyddsanordningar och genomföra åtgärderna i enlighet med standarden SS-EN ISO 14119 förhindrar ni att skyddsgrindar öppnas oavsiktligt under farliga maskinrörelser. På så sätt skyddar du personalen på ett tillförlitligt sätt, minskar risken för manipulation och garanterar säkerhet och effektivitet i produktionsprocessen.

Satsa på säkerhetslås med solenoid tillsammans med exempelvis PSENslock 2 och PSENmlock, det säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate samt Identification and Access Management (I.A.M.).

Schematisk bild av en transportsträcka med säker ljusridå för beröringsfritt skydd av inmatning och utmatning av material vid en automatiserad maskin

Säkring av in- och utlämningsplatser för material med hjälp av elektriskt avkännande skyddsutrustning

Måste materialflödena matas in i och ut ur er maskin på ett säkert sätt utan att försämra produktionsflödet? Ta reda på hur du med elektriskt avkännande skyddsutrustning och en standardenlig implementering enligt SS-EN IEC 61496-1/-2 och SS-EN ISO 13855 kan skydda personer, skapa säkra åtkomstområden och samtidigt garantera hög driftsäkerhet för anläggningen.

Lösningen, som består av en säkerhetsstyrning i kombination med den säkra ljusridån PSENopt för skydd av kropp, händer och fingrar, erbjuder även funktioner för muting och blanking som tillval.

Schematisk bild av en automatiserad robotcell med säkerhetsradar, säkra ljusridåer och laserskanner för att avskärma riskområden och ingångar

Övervakning av riskområden och intrångsskydd

Varje applikation har sina egna krav – inte bara för att säkra riskområdet, utan även när det gäller användningsbehörighet.

Ta reda på hur du till exempel kan uppfylla kraven i SS-EN IEC 61496-1/-2/-3, garantera ett säkert intrångsskydd och skydd mot oavsiktlig återstart samt på bästa sätt förena produktivitet och säkerhet.

Genom att kombinera säkerhetsstyrningar med säkra ljusridåer, säkerhetsskannrar, säkra radarsystem och Identification and Access Management (I.A.M.) skyddar ni personer på ett tillförlitligt sätt och säkerställer samtidigt att säkerhetsrelevanta åtgärder endast får utföras av behöriga medarbetare.

Fördelar som utmärker Pilz säkerhetsstyrningar

  • Kraftfullt säker 

Maximal säkerhet upp till Performance Level e enligt SS-EN 13849-1 respektive SIL 3 enligt IEC 62061. Våra tjänster, som täcker maskinens hela livscykel, hjälper er att upptäcka säkerhetsrisker i ett tidigt skede och minska dem på ett hållbart sätt.

  • Enkelt säkert

Pilz styrteknik är utformad för enkel hantering, från valet och kabeldragning till idrifttagning.

  • Flexibelt säkert

Oavsett om det gäller en kompakt fristående lösning, ett individuellt sammansatt expanderbart säkerhetsrelä eller en skalbar, konfigurerbar ministyrning: Pilz-systemen kan väljas och utökas genom anslutning till sensorer och operatörspaneler för att passa just den aktuella applikationen.

  • Säker och globalt konform

PNOZ och PNOZmulti uppfyller kraven i EU:s Maskinförordning (EU) 2023/1230 och har ett flertal internationella certifieringar, såsom TÜV, UL/cUL, EAC och KOSHA. Förutom funktionssäkerheten bidrar ett heltäckande koncept för Industrial Security dessutom till att på ett hållbart sätt garantera industriella anläggningars tillgänglighet, integritet och säkerhet.

Lennart Laakmann, marknadsutvecklingschef

”Från enskilda maskiner till uppkopplade produktionslinjer: Våra säkerhetsstyrningar och säkerhetssensorer är kärnan i helhetslösningar för maskinsäkerhet.”

Lennart Laakmann, marknadsutvecklingschef

En säkerhetslösning som växer i takt med dina behov

Oavsett om det gäller en enskild säkerhetsfunktion, modulär maskinarkitektur eller mer komplexa automationsuppgifter: Pilz erbjuder lämplig säker styrteknik för alla behov, t.o.m. PL e enligt SS-EN 13849-1 respektive SIL 3 enligt IEC 62061. Tillsammans med tjänster samt säkra sensorer och operatörspaneler från Pilz skapas lönsamma lösningar för övervakning av säkerhetsfunktioner såsom nödstopp, skyddsgrindar, ljusstråleskydd, ljusridå, tvåhandsmanövrering, varvtal och stillestånd samt många andra applikationer.

Säkerhetsreläet PNOZ
  • En säkerhetsfunktion per enhet
  • För enkla applikationer
  • Ingen programvara krävs
  • Fast kabeldragning
Modulära säkerhetsreläet myPNOZ
  • från 2 till 16 säkerhetsfunktioner  
  • Modulär systemuppbyggnad 
  • Beställningsprocess med hjälp av programvara  
  • Plug-and-play med minskat kabeldragningsarbete
Säkra ministyrningen PNOZmulti
  • Från 3 till 96 säkerhetsfunktioner  
  • Modulär systemuppbyggnad 
  • Maskinvara och applikationsprogram i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
  • Hög anslutningsbarhet och diagnostik
PLC-styrningar
  • För komplexa och distribuerade applikationer 
  • Modulär systemuppbyggnad 
  • Programmering med PAS4000 i IEC 61131-3-språk 
  • Säkra och icke-säkra styrfunktioner i ett system

Helhetslösning för ett smidigt samspel

När det gäller maskiners säkerhetsutrustning är det viktigt att alla delar samverkar på rätt sätt. Ni kan lita på vår expertis, som vi har bevisat i ett stort antal framgångsrika automationsprojekt . Vi hjälper dig också att välja och integrera den perfekta säkerhetslösningen. 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält