Funktionssäkerhet

Vad innebär funktionssäkerhet?

Labyrint av standarder

Orsakerna till riskerna och följaktligen även de tekniska åtgärderna för att undvika dem kan skilja sig åt avsevärt. Därför skiljer man mellan olika typer av säkerhet beroende på orsaker till eventuella risker.

Man talar om ”funktionssäkerhet” när säkerheten är beroende av att ett styrsystem fungerar korrekt.

Riskbedömning spelar en central roll för krav på funktionssäkerhet. Det framgår av standarden SS-EN ISO 12100 vilka steg du behöver ta hänsyn till när du gör riskbedömningar och riskreduceringar för maskiner. Standarderna SS-EN ISO 13849 och IEC 62061 står för bedömning och verifiering av säkerhetsfunktioner, förutsatt att den nödvändiga tekniska skyddsåtgärden är beroende av ett styrsystem. Kraven på säkerhetsintegriteten (PL, SIL) framgår av riskbedömningen.

Vart är ”funktionssäkerheten” på väg?

Två pilar leder till standarder

Även inom automation finns en digitaliseringstrend. När komplexiteten ökar används allt oftare konfigurerbara och programmerbara styrsystem för att säkra maskiner och anläggningar. När maskinstyrningar konstrueras kommer frågan om hur man väljer en nödvändig säkerhetsnivå för styrtekniska säkerhetsfunktioner ofta upp inom ramen för riskbedömning. Tillverkarna måste välja ut och kombinera komponenterna enligt särskilda kriterier. Inom riskuppskattning bedöms sannolikheten för ett farligt utfall i en komponent. Sannolikheten för utfall i de olika komponenterna måste därefter bedömas tillsammans. Den nödvändiga säkerhetsnivån fastställs med hjälp av grafer som representerar skadenivån och exponeringslängden eller exponeringsfrekvensen. Ju högre en risk är, desto högre är de säkerhetstekniska kraven på styrningen. Varje säkerhetsfunktion bedöms. Det kan t.ex. vara skydd mot oavsiktlig återstart, avstängning med nödstoppsfunktionen vid fara eller att maskinen är säker även om styrningen inte fungerar. 

Förutom krav på säkra maskiner måste man även ta hänsyn till produktiviteten. Annars ökar risken att säkerhetsanordningarna manipuleras.  

Kraven på de säkerhetsrelevanta delarna i maskinstyrningen är fastställda i både EN ISO 13849 och IEC 62061.

Övergångsregler och harmonisering

SS-EN ISO 13849-1 publicerades 2023, och i maj 2024 publicerades SS-EN ISO 13849-1:2023 i EU:s officiella tidning. Denna träder i kraft och ersätter föregångarstandarden SS-EN ISO 13849-1:2015 med en övergångsperiod fram till den 15 maj 2027. Harmoniseringen avser det nu gällande maskindirektivet 2006/42/EG, som kommer att ersättas med maskinförordningen (EU) 2023/1230 den 20 januari 2027. Man kan utgå från att SS-EN ISO 13849-1:2023 kommer att harmoniseras med maskinförordningen (EU) 2023/1230 med mindre anpassningar. En harmonisering av SS-EN ISO 13849-1:2015 med maskinförordningen (EU) 2023/1230 har ännu inte planerats. Det är därför en bra idé att tillämpa SS-EN ISO 13849-1:2023 så snart som möjligt.

I mars 2024 publicerades IEC 62061:2021/AMD1:2024 med vissa korrigeringar och tillägg till IEC 62061:2021. Den granskas för närvarande av CENELEC innan den troligtvis publiceras som SS-EN IEC 62061:2021/A1:2024.

När en internationell IEC- eller ISO-standard publiceras som EU-standard i EU:s officiella tidning gäller presumtion om överensstämmelse. Det innebär att en tillverkare som följer föreskrifterna i standarden kan utgå från att kraven i maskindirektivet gällande säkerhet och hälsoskydd efterlevs inom ramen för bedömning av överensstämmelse och försäkran om överensstämmelse, och kan CE-märka sin maskin. De ratificerade internationella standarderna kan tillämpas så snart de publiceras på webbplatserna för IEC respektive ISO. Därför är det klokt att sätta sig in den förväntade utvecklingen i god tid.

 

Standard Status
SS-EN IEC 62061:2021
  • publicerad (2021-03)
SS-EN IEC 62061:2021
  • publicerad (2022-01)
harmoniserad med maskindirektivet 2006/42/EG (2022-04)
SS-EN ISO 13849-1:2023
  • publicerad (2023-04)
SS-EN ISO 13849-1:2023
  • publicerad (2023-11)
harmoniserad med maskindirektivet 2006/42/EG (2024-05)
SS-EN IEC 62061:2021/AMD1:2024
  • publicerad (2024-03)
SS-EN IEC 62061:2021/A1:2024
  • publicerad (2024-07)
SS-IEC 62061:2021/AMD2:2026
  • publicerad (2026-03)
SS-EN IEC 62061:2021/A2:2026
  • publicerad (2026-06)
SS-EN ISO 13849-2:20xx bearbetas
SS-EN ISO 13849-2:20xx bearbetas

 

Överblick över funktionssäkerhet

En man med en bärbar dator står i ett kontor.

Funktionssäkerheten syftar till att skydda människor och maskiner från faror. I Europa finns de relevanta standarderna för funktionssäkerhet på området maskinkonstruktion listade i maskindirektivet. Ladda ned vår affisch om funktionssäkerhet nu och få en översikt över processen för riskbedömning och riskreducering enligt EN ISO 12100. Baserat på den här så kallade A-standarden finns två viktiga standarder: SS-EN ISO 13849-1 eller SS-EN IEC 62061.

Mer information

Överblick över ämnet

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält