Pilz säkerhetsdesigner utvecklas utifrån dina behov. De tar hänsyn till eventuella risker i förväg. Vi ser till att implementeringen påverkar kostnaderna och produktiviteten för dina maskiner och anläggningar så lite så möjligt.
Säkerhetsdesign för maskinsäkerhet
Det tredje steget för maskinsäkerhet: Säkerhetsdesign
Dina krav
Säkerhetsdesigner under maskinens livscykel
I synnerhet i och med nykonstruktion, komplettering och ombyggnad av maskiner uppstår inte sällan senare kostnader, dålig maskintillgänglighet och till och med driftstopp för anläggningar. Du kan motverka det aktivt med en detaljerad säkerhetsdesign. Minska och eliminera identifierade risker. Utöver en detaljerad granskning av nödvändiga skyddsåtgärder ska man även ta hänsyn till eventuella förutsägbara mänskliga fel.
Våra tjänster
Detaljerad tilldelning av säkerhetsåtgärder
För internationella företag tar vi som världsomspännande leverantör av lösningar fram skräddarsydda säkerhetsdesigner. De uppfyller kraven och gäller i hela världen. Vi implementerar en strukturerad designprocess baserad på vår långa erfarenhet med designteknik, standarder och säkerhetsteknik.
Pilz säkerhetsdesign (för maskiner och anläggningar) omfattar följande faser:
- Specifikation av säkerhetskraven
- Detaljerad tilldelning av säkerhetsåtgärder för definierade risker
- Urval av komponenter
- Beaktande av designtester och säkerhetsvalideringar
- Projektledning med bästa praxis för projektering enligt IEC 61508
Snabböversikt över dina fördelar
Med vår strukturerade metod sparar du inte bara tid och pengar vid implementering av skräddarsydda koncept, utan du säkerställer även att dina maskiner uppfyller kraven i riktlinjer:
- Du arbetar i överensstämmelse med de tillämpliga bestämmelserna, inbegripet maskindirektivet och internationella standarder
- Du avlastar dina resurser med hjälp av våra säkerhetsexperter
Dina nästa steg på vägen till maskinsäkerhet
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]