Extrem flexibilitet och snabbt formatbyte är utmärkande för kartongvikaren 1200 s på Sema Systemtechnik: De inmatade kartongerna viks, limmas och försluts i flera steg varje sekund. Under en riskbedömning framkom att det krävdes en säkerhetslösning för de fall då ”ingen kartong täcker matningsöppningen”. Lösningen fick inte begränsa varken operatören eller processen. SEMA beslutade sig för den TÜV-SÜD-certifierade lösningen för kartongmatning från Pilz. Lösningen som består av den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 och speciella sensorer ser till att matningsöppningen på kartongvikaren inte utgör någon fara för operatörerna på SEMA.
Den här kartongvikaren är endast öppen av effektivitetsskäl
Lösning för människa och maskin
Säker med och utan kartong
Två speciella optiska sensorer som är monterade ovanför mataröppningen och läser av denna är en del av lösningen för att säkra kartongmatningen på kartongvikaren. Om sensorerna registrerar ”för få kartonger i matningen” stoppar PNOZmulti 2 omedelbart den farliga rörelsen. När fler kartonger fylls på kan maskinen startas om efter en kvittering. Oflexibla skyddsanordningar är inte nödvändiga vilket gör det möjligt för operatörerna att mata maskinen från båda sidorna. En annan del av lösningen är säkerhetsbrytaren PSENcode: Vissa kartonger är mindre än öppningen på kartongvikaren. En plexiglasskiva formad efter kartongens profil täcker det öppna området. En manipulationssäker, kodad säkerhetsbrytare läser av glasskivan. En helhetslösning som avsevärt höjer processeffektiviteten och minskar stilleståndstiderna för kartongvikaren.
Snabböversikt över fördelarna
- Den TÜV-SÜD-certifierade säkerhetslösningen möjliggör en säker och effektiv kartongmatning för PL d resp. SIL 2
- Säkerhetsfunktionen övervakar den konfigurerbara säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2
- Med lösningen slipper du oflexibla skyddsanordningar, t.ex. en tunnel
Kunduttalande
”I vår kartongvikare används uteslutande den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Normalt övervakar den minst tio in- och utgångar. Tillsammans med säkringen av matningen erbjuder PNOZmulti 2 tillräcklig flexibilitet för anpassning och äkta mervärde till våra kunder.”
Om Sema Systemtechnik
Sema Systemtechnik har sitt säte i Hüllhorst bei Bad Oeyenhausen och har i över 35 år tillverkat maskiner och anläggningar för halvfabrikat- och förpackningsindustrin. Tyngdpunkten ligger på maskiner för förpackning, transport, palletering, vikning och konfektionering, särskilt av primärförpackade mejeriprodukter. Det medelstora företaget har cirka 100 medarbetare och erbjuder ett omfattande tjänsteutbud, från konstruktion till tillverkning samt idrifttagning och linjeintegrering.
Vår produkt i användning
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]