Den säkra laserskannern PSENscan ger tvådimensionell övervakning av ytor med en öppningsvinkel på 275 grader och en skyddsfälträckvidd på upp till 5,5 meter. Tack vare den fria konfigurationen av varnings- och skyddsfält och anpassningen efter de byggnadstekniska förutsättningarna kan de säkra laserskannrarna integreras optimalt i alla möjliga tillämpningar. Den säkra laserskannern PSENscan lämpar sig framför allt för stationär och mobil riskområdessäkring samt åtkomstövervakning.
Använd för att snabbt och bekvämt konfigurera alla parametrar som krävs för driften av den säkra laserskannern PSENscan!! I kombination med de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti eller styrningarna PSSuniversal får du en lönsam helhetslösning från ett och samma ställe.