25 jan. 2023

Säker övervakning av kartongmatning till förpackningsmaskiner

Med det modulära säkerhetsreläet myPNOZ

Lösningar för paketering måste vanligtvis utföra framför allt en uppgift: skydda operatören på ett säkert sätt. Detta gäller även för övervakningen av kartongmatningen. Här ska förhindras att en operatör sträcker in handen i maskinen genom den tomma matningsöppningen och skadar sig själv.

Pilz erbjuder dig en TÜV-certifierad lösning för detta upp till PL d/kategori 3 enligt EN ISO 13849-1 eller SIL CL 2 enligt EN/IEC 62061 för säker övervakning av inmatning av förpackningsmaterial som kan sammanställas och anpassas flexibelt. Operatörerna kan vara säkra på att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Två optiska sensorer övervakar kartongmagasinets öppning. Om det finns för få kartonger i magasinet rapporterar sensorerna tillståndet till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ. Maskinen stoppas tills kartonger har fyllts på igen och produktionen kan återupptas.

Mer om myPNOZ

Fördelar med lösningen med det modulära säkerhetsreläet myPNOZ och två optiska sensorer:

  • kan hämtas förkonfigurerad med hjälp av myPNOZ Creator-typnyckel: myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 med halvledarutgångar eller myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 med reläutgångar
  • Plug & Play: kabeldragning – redo att användas direkt
  • Flexibel: måttlig anpassning möjlig om ytterligare säkerhetsfunktioner ska övervakas
  • Enkel: kan integreras i befintliga tillämpningar

Ytterligare information:

Säker övervakning av kartongmatning till förpackningsmaskiner
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält