Särskilt inom området End-of-Line-automation används ofta robottillämpningar när processer som palletering av kartonger eller förpackningar och sammansmältning av pallar står på tur. Här prioriteras personskydd, något som i regel åstadkoms med fast skyddsanordning. För att minimera oproduktiva stilleståndstider vid underhåll eller funktionsfel måste maskinen snabbt och säkert återtas i drift.
Oavsett om det gäller åtkomstsäkring och förregling av skyddsgrindar, säker återstartspärr i en robotcell, diagnostik- och virtualiseringsuppgifter för snabb felsökning eller säker transport av förpackningsmaterial med förarlösa fordon (FTF) och transportsystem (FTS) - vi erbjuder en passande automationslösning för slutförpackningen.