SecurityBridge

Med SecurityBridge är du på den säkra sidan!

SecurityBridge skyddar Pilz-styrningarna från manipulation

Med SecurityBridge erbjuder vi en produkt för området Industrial Security. SecurityBridge skyddar de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 mot manipulation genom obehörig åtkomst. Så kan du säkra mot spionage och manipulation samt garantera medarbetarnas säkerhet och maskinernas tillgänglighet!

Skydd utökat till industriella automationsnätverk

Med sin nya fasta programvara erbjuder brandväggen SecurityBridge nu ett omfattande skydd för industriella automationsnätverk. Därmed skyddar den inte bara de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti och automationssystemet PSS 4000, utan gör det nu även möjligt att kontrollera datakommunikationen för ytterligare deltagare utanför Pilz produktfamilj. SecurityBridge utvecklades i enlighet med Secure Development Process enligt standarden IEC 62443-4-1 och tar därmed hänsyn till principen om ”zoner och kommunikationskanaler”.

De omfattande diagnostikfunktionerna har utökats med ”paketregistrering”. Med denna funktion kan du registrera datakommunikationen mellan deltagare i det skyddade styrnätverket och det oskyddade nätverket. Registreringen kan begränsas till specifika kommunikationsrelationer, så att du kan analysera dina data mer effektivt. Detta sparar värdefull tid vid diagnos!

Lär dig mer om SecurityBridge i den här videon!

SecurityBridge

SecurityBridge vinner GIT Security Award 2019

GIT Security Award

Applikationen brandväggen SecurityBridge kom 3:a på GIT SECURITY Award. Priset delades ut 27 november 2018 på SPS IPC Drives i Nürnberg. 

GIT SECURITY AWARD annonseras både nationellt och internationellt. Bland sex olika kategorier fick tre innovativa produkter de flesta rösterna. SecurityBridge deltog i ”Kategori A – Safety och IT-security inom automation, cyber-security”. Den övertygade våra kunder, partner, intressenter och läsarna av tidskriften GIT SECURITY och messtec drives Automation och tävlade mot 14 ytterligare finalister.

Så använder du SecurityBridge

SecurityBridge kan förkopplas till basenheten för PNOZmulti eller PLC-styrningen PSSuniversal PLC. Den fungerar som en VPN-server som används för att bygga upp ett Virtual Private Network (VPN) till en eller flera klientdatorer (konfigurationsdator). Då skyddas anslutningen mellan dator och enhet. Konfigurationsändringar av ett projekt kan endast utföras av användare med rätt behörighet. På så sätt förhindrar du obehörig åtkomst till det skyddade nätverket. Samtidigt skyddas dataöverföringen mellan klientdator och SecurityBridge från avlyssning och manipulation.

Dessutom kontrollerar SecurityBridge processdatatrafiken och övervakar säkerhetssystemets integritet. Förändringar i checksumman kan användas för förändringar i projekten från PNOZmulti och PSS 4000.

SecurityBridge

Snabböversikt över fördelarna:

Fördelar med SecurityBridge
  • Skyddar mot manipulation av data med hjälp av autentiserings- och behörighetshantering
  • Förbättrar anläggningens tillgänglighet eftersom endast nödvändiga data (auktoriserad konfiguration och processdata) överförs
  • Vidarebefordrar processdata med mindre latens
  • Hindrar otillåtna ändringar av projektet genom övervakning av kontrollsumman (CRC)
  • Förhindrar obehörig åtkomst eftersom efteranslutna enheter placeras i ett skyddat nätverk
  • Konfigurationsändringar av ett projekt kan endast utföras av användare med motsvarande behörighet

Tekniska egenskaper:

  • Webbaserat användargränssnitt för enkel konfiguration, diagnos och underhåll
  • Anslutning till det centrala autentiseringssystemet via RADIUS
  • Kontinuerliga uppdateringar oberoende av styrsystem
  • Integrerade digitala in- och utgångar för att t.ex. aktivera VPN-tunneln
  • VPN-server som bygger upp en VPN-tunnel för säker dataöverföring
  • USB-gränssnitt som används för att säkra och återställa konfigurationen på ett USB-minne.
  • LED-skärm för felmeddelanden och diagnos
SecurityBridge

Vårt produktutbud: Industrial security