Järnvägsinfrastruktur

Vi digitaliserar din infrastruktur för järnvägstrafik

Järnvägsinfrastruktur

Har din järnvägsinfrastruktur börjat bli gammal? Är det svårt eller rentav omöjligt att få tag i reservdelar? Måste du köra långt för att göra feldiagnostiken? Undvik flaskhalsar som leder till förseningar. Investera i framtidens järnvägsautomation idag.

Vi hjälper dig att modernisera järnvägsinfrastrukturen och få en säker spårtrafik! Vår säkra järnvägsautomation omfattar digital åtkomst till ställverk och järnvägssäkerhetsteknik, t.ex styrning och övervakning av järnvägsövergångar, eller av elektriskt platsstyrda växlar eller anläggningar för signalering av hinderfritt spår. Från utveckling till projektering, service och underhåll.

Projekt från vår referenslista:

Flytta lok säkert med automationssystemet PSS 4000

Tillförlitlig fjärrövervakning av spårtrafik

Säkring av järnvägsövergångar upp till SIL 4

Där järnvägen korsar en väg är säkerheten av största vikt. Med vår säkerhetsteknik säkerställer vi att bommarna stängs säkert och i tid, att signaltekniken fungerar felfritt och att tåget stannar i tid vid fara. Det gör järnvägsövergångar säkrare och mer tillförlitliga för både järnvägsoperatörer och bilförare.

Detta erbjuder våra säkra järnvägsövergångar:

  • Övervakning av bomdriften och bommarnas ändlägen
  • Övervakning av fritt utrymme: Tågidentifiering med hjälp av axelräknare och likströmskretsar/identifiering av tåg i bomområdet med kamerasystem
  • Signalteknik: Säker mätning av bortfallsgrad för LED:er i LED-moduler
  • Registrering och överföring av statusdata för förebyggande underhåll
  • Fjärrdiagnos via säker fiberanslutning eller molnet

Säker övervakning av växeldriv

För att ett tåg ska kunna köra smidigt är det viktigt att växlar kan växla på ett säkert och tillförlitligt sätt. Vårt automationssystem PSS 4000-R övervakar ändläget och låsning av växeln. Den säkerställer att tåget stannar i tid om växeln är i felaktigt läge eller om signaldon för växelläge inte fungerar. Då stannar den säkert på rälsen och passagerarna förblir oskadda.

Vi erbjuder dessa funktioner:

  • Övervakning av ändlägen och låsning
  • Övervakning av växelsignaler
  • Tillförlitlig växelvärmning
  • Registrering och överföring av statusdata för förebyggande underhåll
  • Fjärrdiagnos via säker fiberanslutning eller molnet

Referensexempel från vår projektlista

Eftermontering till elektroniska ställverk (ESTW)

Vi förnyar ditt reläställverk! Vårt automationssystem PSS 4000-R garanterar säker dataöverföring över flera kilometer. De enskilda styrningarna kan fördelas distribuerat över ett avstånd på flera kilometer. Data från axelräknarna om fria spårsektioner eller tåghastigheter överförs centralt till ställverket.

Dessa funktioner erbjuder våra elektroniska ställverk (ESTW):

  • Övervakning av säkerhetsrelevanta signaler samt körvägselement längs hela järnvägssträckan
  • Blockanpassning mellan reläställverk och elektroniska ställverk (ESTW)
  • Fjärrstyrning av elektroniska ställverk
  • Eftermontering av reläteknik
  • Registrering och överföring av statusdata för förebyggande underhåll

Sammankoppling av proprietär infrastruktur med hjälp av Object Controller

EULYNX står för standardiserade gränssnitt och utbytbarhet av komponenter för lednings- och säkerhetsteknik över landsgränserna. Moduler från olika tillverkare kan sammankopplas till ett system.

För digitaliseringen av järnvägsindustrin har vi tillsammans med ProRail, den största operatören inom järnvägsinfrastruktur i Nederländerna, vidareutvecklat vårt automationssystem PSS 4000-R som EULYNX-adapter. Med hjälp av det kan inkommande signaler, t.ex. till eller från ställverk, översättas till styrkommandon med kommunikationsprotokollet (RaSTA). Dessa kan sedan tolkas av slutenheten – i detta fall växeln.

Vi erbjuder dessa funktioner för migrationen till EULYNX:

  • Säker nätverkskommunikation enligt EULYNX-standarden (RaSTA)
  • Styrning av körvägselement
  • Övervakning av säkerhetsrelevanta signaler längs hela järnvägssträckan
  • Registrering och överföring av statusdata för förebyggande underhåll

Mer om EULYNX

Mer information