Sedan juni 2023 finns en uppdaterad version av den internationella standarden för förarlösa transportsystem.
19 okt. 2023
Uppdaterad version av SS-EN ISO 3691-4 publicerad
Vad är SS-EN ISO 3691-4?
SS-EN ISO 3691-4, ”Industritruckar – Säkerhetskrav och verifiering – Del 4: Förarlösa industritruckar och deras system” är den viktigaste internationella standarden för förarlösa transportfordon (FTF) och -system (FTS). Den publicerades 2020 och gäller för både tillverkare och operatörer. Den definierar bland annat krav (Performance Levels) för säkerhetsfunktionerna hos FTF- och FTS-system, såsom funktoner för personidentifiering, driftlägen och bromssystem. Dessutom beskriver den proceduren för riskreducering och validering av de automatiserade funktionerna för att säkerställa problemfri och säker drift av FTF och FTS i deras slutliga installationsmiljö.
De viktigaste ändringarna för tillverkare och operatörer
Sedan juni 2023 finns en uppdaterad version av standarden SS-EN ISO 3691-4. Denna uppdatering var nödvändig för att anpassa standarden till den senaste tekniken och för att tydligare definiera kraven.
Exempel på innehåll som har definierats eller lagts till mer i detalj i den uppdaterade versionen:
- detaljerade krav för ”aktivt detektionsfält” och ”driftstopp”
- mer exakt definition av ”stoppfunktion”, inklusive maximala avstånd mellan nödstoppsanordningarna
- uppdaterade krav för tillträde för och skydd av medpassagerare på FTF:er
- bättre överensstämmelse med de elektriska kraven i SS-EN 1175:2020
- beskrivning av ytterligare risker, som transport, temperatur, emissioner, elektrostatiska aspekter osv.
Den aktuella versionen av SS-EN ISO 3691-4 beskriver även de ramvillkor som måste gälla för att tillåta en högre hastighet på systemet i så kallade begränsade zoner. I detta fall krävs en detaljerad analys och bedömning av riskerna och genomförandet av lämpliga åtgärder.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]