Säkerhetskrav för och integrering av förarlösa transportfordon

Målsättning

Användningen av förarlösa transportfordon (FTF) och förarlösa transportsystem (FTS) samt autonoma mobila robotfordon (AMR) blir allt viktigare. Detta särskilt sedan dessa blivit mer autonoma, flexibla och oberoende av den fasta infrastruktur de använder.
Utbildningen ger en god inblick i korrekt drift av FTF eller FTS på arbetsplatsen. Du får all nödvändig information om de viktigaste kraven på säkerhet hos FTS.
Under utbildningen ger vi dig dessutom en detaljerad översikt över hur FTF, FTS och AMR fungerar och om riskerna som uppstår vid integreringen av ett eller flera FTF eller AMR i ett befintligt system. Riskerna med sådana system skiljer sig från konventionella maskiner framför allt på grund av deras mobila egenskaper. I utbildningen får du lära dig om vanliga åtgärder för riskreducering samt olika säkerhetsstrategier.

Ikon för den avancerade nivån

Innehåll

Rättsliga ramvillkor

  • Introduktion om grundläggande begrepp/definitioner och rättsliga ramvillkor samt standarder och säkerhetsaspekter som är relevanta för FTF
  • Särskilda lagar och standarder som gäller för FTF:
    • ISO 3691-4 och EN 1175
    • Korrelation mellan standarderna
  • Riskreducering
  • Roller och ansvar för tillverkare, robotintegratörer och operatörer

Förarlösa transportfordon (FTF)

  • Signifikanta faror för FTF, inklusive relaterade krav i FTF-specifika standarder:
    • Avsedd användning för FTF
    • Navigering och kollisionsundvikande
    • Drivsystem
    • Säkerhetsrelevanta delar av styrsystemet
    • Elsäkerhet
    • Andra faror
  • Rörelsesäkring och lasthantering för FTF:
    • Säkerhetsåtgärder för att minska risker och förutsättningar för säkring
    • Användning av laserskannrar och andra enheter för person-/hinderidentifiering och deras funktion
    • Krav på verifiering

Sammankoppling av förarlösa transportsystem (FTS)

  • Säkerhetskrav vid användning av ett FTS enligt ISO 3691-4
  • Bedömning av faror för FTS i användning
  • Zonindelning av arbetsplatsen (arbetsområde, riskområde, begränsat område och stängt område)
  • Skydd av personer mot riskerna med ett FTS
  • Hantering av restrisk i FTS
  • Integrering och installation av FTS
  • Användning och underhåll av FTS
  • Praktiska exempel för säkerhetskrav på system

Målgrupper

Den här utbildningen riktar sig särskilt till FTF-tillverkare, integratörer och operatörer med särskilt ansvar under användningen av FTF. Vidare riktar sig kursen särskilt till personer som i den dagliga verksamheten ansvarar för maskinsäkerhet i nya och befintliga FTF, t.ex:

  • anläggningsingenjörer
  • hälso- och säkerhetsansvariga
  • projektingenjörer
  • underhållspersonal
  • tekniska chefer

Dina fördelar

  • Lär dig korrekt användning och implementering av gällande standarder och riktlinjer samt beprövade tekniska metoder för integration av FTS i industrimiljöer
  • Hantering av risker som uppstår vid installation och användning av förarlösa transportsystem i produktionshallen
  • Skapa konkurrensfördelar vid användningen av förarlösa transportsystem genom att använda och implementera rätt säkerhetsteknik
  • Bedöm och värdera befintliga anläggningar beträffande säkerheten hos förarlösa transportsystem
Säker användning av förarlösa transportfordon och transportsystem (AGV)
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
08.30 - 16.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 03.09.2026 Registrera dig
Online (distanskurs) - öppen anmälan
Längd
4 moduler = 8 timmmar
Tid
Dag 1:
Modul 1: kl. 09:00–11:00
Modul 2: kl. 14:00-16:00
Dag 2:
Modul 3: kl. 09:00–11:00
Modul 4: kl. 14:00-16:00
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 27.10.2026 Registrera dig
Online, International.
Längd
2 sessions = 8 hours
Tid
09:00 - 13:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
SEK 6 875
Datum/tillgänglighet
från 03.11.2026 Registrera dig
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält