Get on track for Rail 4.0!

Digitalisering inom järnvägstrafiken

Digitalisering

Det behövs digitalisering inom järnvägstrafiken: För att modernisera föråldrade anläggningar, höja kapaciteten och tillförlitligheten, och för resursbesparande underhåll och reparationer med hög noggrannhet. Vi hjälper dig med beprövade säkerhetslösningar för de krav som digitaliseringen av järnvägsindustrin medför.

Vi är vägledande inom den industriella digitaliseringsoffensiven Industri 4.0 och tar med den erfarenheten i våra lösningar för järnvägsautomation. I standardtillämpningar som järnvägsövergångar, för att ersätta föråldrad reläteknik, men även i helt nya tillämpningar som du inte har hittat någon lösning för än.

Varför är Pilz den perfekta partnern för dig?

Säkerhetsexperter

Vi är säkerhetsexperter:

  • Vi tar med vår kärnkompetens säkerhet i våra lösningar för säker järnvägsautomation.
  • Vi erbjuder dig en beprövad säkerhetslösning för tillämpningar inom järnvägstrafiken som kräver upp till SIL4.
  • Automationssystemet PSS 4000-R, som består av PLC-styrning och många olika elektronikmoduler, uppfyller följande CENELEC-standarder: SS-EN 50121, SS-EN 50126, SS-EN 50128, SS-EN 50129, SS-EN 50155 och SS-EN 45545
 Leverantör av lösningar

Vi erbjuder lösningar:

  • Allt från maskinvarukomponenter till kompletta lösningar. Vi hjälper dig med både projektering och utveckling
  • Vårt flexibla automationssystem är den perfekta grunden för nya tillämpningar inom multimodal transport och underhåll, t.ex. övervakning av kranar, för åtkomstkontroller i industrianläggningar eller för säkra styruppgifter i underhållsverkstäder

 

Digitaliserare

Vi digitaliserar:

  • Våra lösningar är modulärt uppbyggda och sammankopplingsbara, och kan därför anpassas helt till dina behov
  • Vi stöder organisationen EULYNX arbete – en organisation som utgörs av västeuropeiska järnvägsinfrastrukturförvaltare med mål att utveckla och tillhandahålla enhetliga standarder för ny modulär ställverksteknik

Partner och referenser:

Vi är medlemmar i:

Här hittar du ett urval av de projekt som vi redan har genomfört framgångsrikt.

Våra Success Stories

Pilz är en partner till EULYNX

Organisationen EULYNX

Organisationen EULYNX satsar på standardiserade gränssnitt och därmed på utbytbarhet hos komponenter för lednings- och säkerhetsteknik. Framför allt ska moduler från olika tillverkare kunna kopplas samman till ett system. Vi hjälper organisationen med vår kunskap inom säkerhetsteknik.

För närvarande undersöker vi inom ett forskningsprojekt hur styrningen i vårt automationssystem PSS 4000-R kan kommunicera med en styrning från en annan tillverkare när den fungerar som Object Controller för en växel. Våra system stöder RaSTA-standarden.

Mer om EULYNX

Har du fler frågor? Läs mer här eller kontakta oss när som helst!

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält