28 aug. 2023

PSS 4000 systemversion 1.25 – Key-in-pocket-lösning

Med systemversion 1.25 får du tillgång till Key-in-pocket-lösningen för automationssystemet PSS 4000. Här hittar du en översikt över alla nyheter.

Underhållssäkringen ”Key-in-pocket” för skydd mot otillåten återstart nu även som funktionsblock och komponent i programvaruplattformen PAS 4000!

Skydda din personal mot risker vid underhållsarbeten! Använd lösningen ”Key-in-pocket” från Pilz för att förhindra oplanerad återstart av maskiner så länge personer befinner sig i riskzonen. Till skillnad från vanliga Lockout Tagout-system (LOTO) verkställs underhållssäkringen rent elektroniskt via RFID-nycklar med motsvarande behörigheter. Därmed behövs inga mekaniska förreglingsanordningar eller varningsskyltar på släp.

Kombinationen av säkerhetsstyrningen PSS 4000 och åtkomstbehörighetssystemet PITreader säkerställer att återstart av en anläggning inte kan ske förrän den sista personen har lämnat riskområdet. Underhållssäkringen möjliggörs via individuellt programmerade RFID-nycklar med motsvarande behörigheter och en säker lista i styrningen. Operatören identifierar sig med sin personliga transpondernyckel via PITreader vid skyddsgrinden. Operatörens Security-ID sparas i en säker lista i Pilz-styrningen PSS 4000. Efter att maskinen har stoppats kan operatören gå igenom skyddsgrindarna och utföra arbetet. Medarbetaren behåller alltid transpondern (”Key-in-pocket”). För att starta anläggningen igen måste alla personer anmäla sig via PITreader och meddela att de har lämnat anläggningen. Då tas Security-ID:t bort från den säkra listan. När listan är tom frigörs maskinen och kan startas igen.

Underhållssäkringens ”Key-in-pocket”-funktion verkställs med funktionsblocken/-komponenterna i Pilz-styrningen PSS 4000 (PSSu PLC).

  • Anslutning till motsvarande PITreader (upp till 10 PITreader kan hanteras i en säker lista).
  • Den minsta behörighet som krävs för att registreras i anmälningslistan.
  • Ingångar för LED-knappar.
  • Posten för ”Villkor för undantag” (döda vinkeln-test). Vid oöverskådliga anläggningar används även ”Blind-Spot-Check” enligt SS-EN ISO 13849-1 5.2.2. Då krävs en visuell kontroll av områden med dålig sikt i anläggningen. Därefter kan maskinen startas igen.
  • Utgångar för ”Aktivering (tom lista)” och döda vinkeln-test. 
Programvara PAS 4000 med PSS 4000

Översikt över fördelarna:

  • Autentisering av personer och säkert skydd mot att maskinen återstartas av misstag  
  • Certifieringar: PLd Cat.3 enligt SS-EN ISO 13849-1 och SIL CL2 enligt SS-EN 62061
  • Det är möjligt att ha fullständig kontroll och spåra vem som har tillgång till vilken maskin, även tillfälliga behörigheter
  • Upp till 10 PITreader kan hanteras i en säker lista
  • Upp till 20 personer kan beträda en maskin samtidigt
  • Betydligt billigare och flexiblare än transfersystem av metall
  • Enkel blockering och nyprogrammering vid förlust av en transpondernyckel
  • Blind-Spot-Check enligt SS-EN ISO 13849-1 5.2.2: Den sista personen kan ”vara tvungen” att kvittera områden som inte syns innan anläggningen kan startas igen
  • Den säkra listan ”Key-List-Reset” raderas av behörig personal
  • Personalen får inte lämna anläggningen via samma dörr som de kom in genom
  • Det går att visa den säkra listan (personer med t.ex. deras telefonnummer) direkt i PASvisu

Automationssystemet PSS 4000

Key-in-pocket: sign in
Key-in-pocket: maintaince work
Key-in-pocket: sign out
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält