Kommunikationen med fritt navigerande förarlösa transportsystem (FTS) i produktionshallar sker via radio till kontrollcentralen. Det innebär att FTS kanangripas eller manipuleras utifrån. Kortdata kan läsas av, i värsta fall kan FTS och därmed den pågående produktionen bli helt stillastående.
Som skydd för människor och maskiner, och därmed även din industrial security, erbjuder Pilz helhetslösning för förarlösa transportsystem (FTS) utöver säker sensorteknik och säkerhetsbrytare även industribrandväggen SecurityBridge. Den ser pålitligt till att ingen obehörig under drift får åtkomst till den mobila plattformens IT-nätverk – industrial security ingår.
Från spårbundna till fritt navigerande FTS erbjuder vi modulära produktlösningar i vårt safety- och security-utbud och står på din sida som partner i utvecklingen av individuella säkerhetslösningar. Denna modularitet garanterar att det alltid blir en effektiv harmoni mellan produktivitet och säkerhet.
Och dessutom: vid behov kan vi även ta hand om den internationella bedömningen av överensstämmelse för FTS, t.ex. CE-märkningen, men även för hela applikationen.