Stålgiganten ArcelorMittal har som världsledande stålproducent den senaste produktionstekniken i fokus. Målet är att göra de egna produktionsprocesserna permanent säkrare och effektivare. Detta gäller även brännarövervakningen i ugnarna i deras kallvalsningsanläggning: I anläggningen på fabriken i Gent förädlas t.ex. de så kallade stålrullarna efter kundens önskemål. Men för att kunna ändra formen på ett stålband när det är kallt måste det först behandlas med värme. 50 huvudbrännare, som matas av 30 startbrännare, hettar upp värmebehandlingsugnarna till kontinuerligt 1 200 °C. Enorma stilleståndstider och felsökningar var regel snarare än undantag när brännaren slutade fungera. Efter ombyggnaden garanterar automationssystemet PSS 4000 idag en smidig och produktiv drift, bl.a. genom snabbare feldiagnostik.
Järnhård produktivitet!
Mål: praktiskt taget störningsfri drift
Förutom användningen av PSS 4000 fick Pilz i uppdrag av Arcelor Mittal att bygga om hela anläggningen. Utmaningen i den här moderniseringen var att startbrännaren, som tänder huvudbrännaren, ofta stängdes av, vilket ständigt ledde till långa driftstopp. Den befintliga brännarstyrningsmodulen och flamövervakningen via UV-celler var ingen optimal lösning. Så fort en av cellerna gick sönder stod hela anläggningen ofta stilla i minst 40 minuter medan man letade efter den trasiga UV-cellen med begränsade analysmetoder, och värdefull tid gick till spillo. I den nuvarande lösningen ersätter jonisering UV-detektorerna, och programvarupaketet för brännarhantering i automationssystemet PSS 4000 tar över brännarstyrningsmodulens uppgifter. Nu går processerna inte bara praktiskt taget störningsfritt: genom snabba diagnostikmöjligheter tack vare effektiv visualisering i kopplingsskåpet, som alltid visar exakt status för de 10 brännarna, hör längre stilleståndstider till det förgångna.
Snabböversikt över fördelarna
- Stilleståndstider i anläggningen förkortas tack vare snabbare feldiagnostik
- Ombyggnad från ett och samma ställe. Komponenter, service och support i ett paket
- Med programvaran PAS4000 i automationssystemet PSS 4000 kan brännartillämpningen implementeras fullständigt kundspecifikt
Kundutlåtande
Vi hade redan monterat en säkerhetslösning från Pilz på en annan anläggning och var mycket nöjda med kvaliteten på komponenterna, servicen och supporten. Automationssystemet kände vi redan till och tack vare dess skalbarhet ger det en framtidsorienterad automationslösning.
Om ArcelorMittal
ArcelorMittal är en världsledande stålproducent med 168 000 medarbetare i 17 länder. Bara anläggningarna i Belgien, inklusive den i Gent, producerar mer än 6 miljoner ton stål varje år. Deras viktigaste branscher inkluderar biltillverkning och mobilitet, konstruktion, energi och förpackning.
Vår produkt i praktiken
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]