CE-märkningen och UKCA-märkningen är tills vidare möjliga att kombinera
12 okt. 2023
Nyheter om Brexit: CE-märkningen förlängs
Den 1 augusti 2023 meddelande den brittiska regeringen att vissa produkter även fortsättningsvis, på obestämd tid, ska kunna importeras med CE-märkning.
Efter Brexit infördes UKCA-märkningen i Storbritannien för att ersätta CE-märkningen, som är ett krav i EU. UKCA-märket och den tillhörande processen skulle ha blivit obligatoriska från och med den 1 januari 2025, efter en övergångsperiod som förlängdes flera gånger, och skulle ha ersatt CE-märkningen.
Detta datum har skjutits upp på obestämd tid i och med det aktuella tillkännagivandet. Som tillverkare kan du därmed åter välja mellan att exportera produkter som finns med på listan från den brittiska regeringen, t.ex. maskiner och elektroniska komponenter, med CE- eller UKCA-märkning till Storbritannien. Dessutom gäller särskilda regler fortfarande i de olika regionerna som du måste ta hänsyn till.
Har du fler frågor? Vi hjälper dig gärna med idrifttagning av maskiner och anläggningar över hela världen. Vi kan ge dig råd om alla krav som ställs på dig inom ramarna för CE-märkning eller UKCA-processen.
Mer om internationell bedömning av överensstämmelse
Brexit – konsekvenser för maskinsäkerheten
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]