Industrial Security för maskiner och industrianläggningar

Industrial Security för industrianläggningar

En man med en surfplatta står i en tillverkningshall framför ett hologram

Ny teknik medför möjligheter och risker. De viktigaste nya teknikerna i vår bransch just nu är den höga graden av sammankoppling av industriella anläggningar med hjälp av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik. I och med sammankopplingen av företag och maskiner ökar dock risken för att svaga punkter i IT-system utnyttjas och att det leder till ekonomiska och fysiska skador.

Skydda maskiner med industrial security

Mellan IT- och OT-security

Med Industrial Security (OT-security) avses att skydda produktions- och industrianläggningar mot manipulation eller cyberattacker som uppstår avsiktligt eller oavsiktligt. På så sätt kan man förhindra att safety-åtgärder för funktionssäkerhet, som garanterar säkerheten för de anställda, äventyras eller sätts ur spel.

Av erfarenhet förlitar sig företagets produktionsavdelning på företagets IT-avdelning i frågor som rör OT-security och arbetar inte vidare i ämnet. Här måste man tänka om, eftersom de maskinella anläggningarna i produktionen utgör en del av företagets security-koncept. Samspelet är särskilt nödvändigt i och med sammankopplingen av maskiner på operativ nivå (OT) med informationsteknik (IT). För att implementera helhetskonceptet på ett korrekt sätt måste gränssnitten och behoven i de enskilda IT-zonerna i företaget definieras och tillämpas upp till maskinnivå.

Mål med Industrial Security

Målet med Industrial Security är att garantera tillgänglighet för maskiner och anläggningar samt integritet och sekretess för maskinella data och processer. Angripare utnyttjar ofta befintliga svaga punkter för att göra intrång i styrnätverk eller störa processförloppen. För att förhindra att angripare får åtkomst till styrnätverket måste potentiella svaga punkter upptäckas och åtgärdas i tid. Om angripare lyckas använda en svag punkt kan det få mycket allvarliga följder för företaget. Exempel på detta kan vara att produktionen blir stillastående eller att människor utsätts för fara när säkerhetsåtgärder avsiktligt manipuleras eller sätts ur spel.  

Pilz cybersäkerhetssortiment ger en lösning steg för steg för att förebygga exakt detta och för att tillverka och driva maskiner på ett säkert sätt enligt kraven på efterlevnad.

Vi är medlemmar:

Industrial Security-sortimentet från Pilz – fullständigt säkert

Hos Pilz har vi en helhetssyn på Safety & Security för att kunna garantera säkra maskiner och industriella anläggningar. Särskilt för security, men alltid i kombination med safety, delar vi med oss av våra välunderbyggda expertkunskaper och fackkunskaper om specifika standarder som IEC 62443, riktlinjer och förordningar i kurser och utbildningar till våra kunder. Med våra tjänster för cybersäkerhet ger vi stöd direkt på plats vid det praktiska genomförandet. De produktbaserade security-lösningarna från Pilz är en nödvändig komponent för att göra dina maskiner fullständigt säkra enligt gällande krav på Industrial Security.

Ditt heltäckande Industrial Security-sortiment från Pilz – steg för steg till den säkra maskinen! Klicka på animationen för att utforska de andra delområdena.

Mer information om Industrial Security:
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält