För att uppdatera Vaillants tillverkning av varmvattenberedare till den senaste el- och säkerhetstekniken behövde 54 anläggningar moderniseras. När man skulle säkerhetsutforma tillverkningen av beredare letade man efter en barriärfri lösning för två äldre produktionslinjer som kombinerar säkerhet med effektivitet. Utmaningen var på- och avlastningsområdet, som skulle vara fritt från störande konstruktioner.
Fritt fram för beredartillverkning
Säkerhet på ett nästintill konstnärligt sätt
Baserat på bedömningen av faror tog Pilz fram en ovanlig säkerhetslösning med ljusridåerna PSENopt II. De enskilda positionerarna kan nås från tre sidor och fixerar behållare i olika storlekar som matas in med kran och manuellt. Pilz hjälpte till med moderniseringen på ett partnerskapligt sätt, med allt från bedömningen av faror, säkerhetskonceptet och säkerhetsutformningen till systemintegrationen. Lösningen hittades i en gemensam workshop: Ljusridåerna PSENopt II vinklades nittio grader, sändaren fälldes in vågrätt i golvet och mottagarna monterades i taket. På så sätt kan man uppnå barriärfrihet där kontakt sker mellan människor och maskiner utan att kompromissa med säkerheten. Den säkra konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 hanterar alla säkerhetsrelaterade signaler. Om en anläggningsoperatör bryter ljusstrålarna som kommer från golvet eller kliver på en av trampmattorna uppströms inleder PNOZmulti 2 ett omedelbart säkert stopp för den farliga rörelsen – helt utan barriärer!
Snabböversikt över fördelarna:
- På så sätt kan äldre produktionslinjer fortsätta att användas på ett säkert och standardenligt sätt i flera år framöver
- En barriärfri säkerhetslösning ger högre produktivitet och större rörelsefrihet för operatörerna
- Systemet, som bygger på den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2, kan utökas individuellt med expansionsmoduler
Citat:
”Samarbetet med Pilz var öppet och partnerskapligt i alla faser och vi fick alltid bra och kompetent rådgivning. En sådan monteringssituation är ingenting man kommer på i det första taget!”
Om Vaillant
Vaillant Group är en av världens främsta marknads- och teknikaktörer inom uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsteknik. Sedan över 140 år följer Vaillant en strategi för hållbar och lönsam tillväxt. Idag har familjeföretaget 10 tillverknings- och utvecklingsanläggningar i sex europeiska länder och i Kina.
Våra produkter i praktiken:
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]