Säkerhetslaserskannern PSENscan används inte bara för att säkra förarlösa transportsystem (FTS), utan de ger även många andra fördelar, framför allt i produktionsmiljöer och intralogistiken.
15 juli 2021
Klara, färdiga, gå: Säkerhetslaserskannern PSENscan gör mobila tillämpningar produktiva!
Exakt positionering och tidsbesparing vid återstart med PSENscan
Säkerhetslaserskannern PSENscan avläser intensitets- och avståndsvärden för exakt navigering vid stationer. Om distansinformation inte räcker kan reflektorer nu användas för navigeringen. På så sätt möjliggörs exakt positionering vid navigering, t.ex. när en FTS ska dockas till en maskin vid överlämnande av material. Det gör att tillverkningskvaliteten och produktiviteten ökar ytterligare.
PSENscan kan vid behov växla till standbyläget. Detta medför fördelar framför allt hos förarlösa transportsystem, eftersom maskinerna snabbare kan starta igen. Du sparar pengar tack vare den lägre strömförbrukning som standbyläget medför. Tillsammans med den nya automatiserade funktionen för automatisk återställning kan dessutom tid sparas vid återstart. PSENscan protokollför dessutom fellistor: Dessa visas nu lokalt på enheten, vilket möjliggör snabbare diagnostik och snabb återstart.
Laserskannerns dynamiska skyddsfält anpassar sig
Vill du använda dina förarlösa transportsystem på ett säkert sätt? Med säkerhetslaserskannern får du inte bara dynamisk navigering utan också säker övervakning – med högsta produktivitet. PSENscan ger nämligen högsta möjliga säkerhet även när de förarlösa transportsystemen ändrar hastighet. Skyddsfälten hos PSENscan anpassar sig dynamiskt till de förarlösa transportsystemens olika hastigheter. Det gör att hinder kan undvikas med större precision. Med exakt navigering och anpassning till olika hastigheter kan användare av FTS öka produktiviteten och därmed effektiviteten i sin anläggning. Med ROS-moduler kan du enkelt och snabbt integrera säkerhetslaserskannern i din anläggningsmiljö.
Mer information:
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk