23 sep. 2021

Det nya säkerhetsreläet myPNOZ

Om du inte har hört talas om det nya säkerhetsreläet myPNOZ än bör du definitivt läsa vidare! Vi svarar på de vanligaste frågorna om det nya säkerhetsreläet.

Det nya säkerhetsreläet myPNOZ fyller luckan mellan enkla säkerhetsreläer för en säkerhetsfunktion och de konfigurerbara ministyrningarna. Med det nya modulära säkerhetsreläet kan du övervaka upp till 16 säkerhetsfunktioner – hela utan programmeringskunskaper. Du kan intuitivt sätta ihop din lösning med datormusen via onlineverktyget myPNOZ Creator. Höjdpunkten: Du får säkerhetsreläet redan monterat och förinställt, så att du bara behöver koppla in det i kopplingsskåpet. Klart!

  • Vilka nya produktfunktioner och fördelar kan användningen av myPNOZ medföra?

För att nämna några av fördelarna med myPNOZ: Global säkerhetsfunktion och strömförsörjning via huvudmodul, expansionsmodulerna kan väljas individuellt efter behov. Enkel och snabb anslutning av modulerna via BUS-kontakter. Reläer och halvledarutgångar är också möjliga. Enkel utbyggnad och utökning av systemet.

  • Varför är säkerhetsreläet myPNOZ särskilt lätt att använda?

Du behöver inga programmeringskunskaper, hela projekteringen kan göras via onlineverktyget myPNOZ Creator och med hjälp av en skruvmejsel. Ändringar av inställningarna samt byte och utökning av moduler kan genomföras utan programmeringskunskaper och utan att hela systemet behöver demonteras.

  • Hur ser beställningsprocessen ut för myPNOZ?

Du kan få fram din egen myPNOZ i tre enkla steg. You create: Med den användarvänliga myPNOZ Creator kan du enkelt skapa din egen myPNOZ. We build: Varje säkerhetsrelä skräddarsys enligt din individuella konfiguration och förmonteras i seriestorlek 1. You install: myPNOZ är lätt och enkel att installera. Din myPNOZ är redo att användas när du får den: ’ready for plug and play’.

  • Vad innebär exakt innebär ”modulär uppbyggnad" hos myPNOZ?

Modulariteten är i denna form unik på marknaden (pay what you need). Du har ett stort urval av ingångs-, utgångs- samt ingångs-/utgångsmoduler och kan sätta ihop dem individuellt för varje applikation. Ytterligare säkerhetsfunktioner och utökning av kontakter är möjligt med expansionsmoduler. Och det även efter idrifttagningen!

 

Mer information om myPNOZ

Det nya säkerhetsreläet myPNOZ
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält