Skräddarsydd säkerhet för prototyper!

För Micado, en leverantör av automatiserade lösningar, står skräddarsydda innovativa kundtillämpningar i fokus. När det gäller säkerhetstekniken för en prototyp av ett inline-mätsystem förlitade sig Micado därför på det innovativa modulära säkerhetsreläet myPNOZ – till och med ”före den officiella lanseringen”. Den erbjöd nämligen inte bara exakt rätt funktionalitet för inline-mätstationens säkerhetskoncept, utan övertygade även med ytterligare en funktion: myPNOZ levererades förkonfigurerat och monteringsfärdigt, så inget programmeringsarbete krävdes vid idrifttagandet.

Skräddarsydd, lönsam säkerhet

Säkerhetsreläer i seriestorlek 1: Micado kunde sammanställa ”sitt” individualiserade myPNOZ-system individuellt. Systemet levereras förmonterat och installationsfärdigt.

Tre säkerhetsfunktioner skulle avbildas för inline-mätstationen – ett nödstopp, en skyddsgrind som är nödvändig för installations- och underhållsarbeten, och en skyddsklaff för att förhindra ingrepp i föregående maskin. Dessutom skulle lösningen säkerhetstekniskt passa ihop perfekt med de produktionsprocesser som kommer före och efter. Hela konfigureringen av säkerhetslösningen utfördes med hjälp av det intuitiva onlineverktyget myPNOZ Creator, där en sådan enkelt kan skapas. Pilz lösning uppfyller alla krav. Och sparar dessutom tid: Upp till en timme per maskin för idrifttagning, som annars skulle behöva genomföras på plats med mycket arbete för programmering och kabeldragning, samt en efterföljande I/O-kontroll för validering av hela systemet. 

Snabböversikt över fördelarna

  • Tidsbesparing tack vare att det är ”redo för installation”: Upp till en timme per maskin för idrifttagning tack vare det installationsfärdiga systemet
  • Inget programmeringsarbete: Onlineverktyget myPNOZ Creator eliminerar behovet av en programmerare på plats
  • Snabb idrifttagning på grund av mindre arbete tack vare specifikt kopplingsschema och dokumentation, inklusive avstängningsmatris

Citat

”Vi funderar på att konfigurera en myPNOZ-enhet som passar till 80 procent av vår användning. När en standard väl har skapats som täcker ett stort antal projekt kan den användas om och om igen utan projekterings- och programmeringsarbete: Det har charm.”

Andreas Flatscher, Electrical Engineer på Micado

Om Micado

Det östtyrolska företaget Micado grundades 1998 som en konstruktionsbyrå och fungerar nu som en fullserviceleverantör av automatiserade lösningar för kunder inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin. Företaget, som har sitt säte i Oberlienz, har ett utmärkt rykte utanför Österrikes gränser som hantverkare som övertygar med skräddarsydda lösningar.

Våra produkter i applikationen
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält