HT Robotics har tagit fram en mobil arbetsstation för effektiv matning och tömning av CNC-maskiner. Alltefter produktionsbehov flyttas den inom fabriken för att användas för olika verktygsmaskiner. Plattformen består av en station med en avtagbar vagn för lastning och avlastning av råämnen, en kollaborativ robot och en operatörspanel. Utöver säkring av den mobila arbetsstationen letade HT Robotics efter ett sätt att reglera åtkomsten för tre olika operatörer (underhållstekniker, förmän, operatörer). Denna uppgift sköts av det expanderbara åtkomstbehörighetssystemet PITreader S.
Åtkomstbehörighetssystemet PITreader S: användning hos HT Robotics
Mobil autentiseringslösning – tydliga användargrupper för mobil arbetsstation
Mobil säkerhetslösning med modularitet
Åtkomstkontrollen för den mobila arbetsstationen från HT Robotics säkerställer att endast behöriga operatörer kan styra den mobila arbetsstationen. Med åtkomstbehörighetssystemet PITreader S kan kritiska situationer på grund av felmanövrering undvikas. Till exempel kan underhållsteknikern göra manuella ingrepp, förmannen kan skapa koder och produktionssekvenser och operatören kan starta eller stoppa produktionscykeln. Dessutom har en flexibel övervakning av ytor runt den mobila arbetsstationen implementerats med den säkra laserskannern PSENscan: när en operatör närmar sig identifierar PSENscan denne och skickar vidare informationen för att justera cobotens hastighet. När arbetsområdet är fritt igen återgår coboten till full hastighet. Den expanderbara säkerhetsbrytaren myPNOZ styr dessa funktioner, eftersom utvärderingsenheten kan användas enkelt och snabbt. HT Robotics erbjuder alltså sina kunder en arbetsstation som kan användas flexibelt med ett heltäckande säkerhetskoncept – och säkerställer därmed produktiviteten vid matning av CNC-maskiner.
Snabböversikt över fördelarna
- Alla komponenter i säkerhetslösningen bidrar till att göra arbetsstationen flexibel
- Minskade stilleståndstider eftersom endast utbildad personal har åtkomst till systemet
- Kommunikationen för PITreader S sker via OPC UA med olika system
Kunduttalande
Denna tillämpning gör det möjligt att använda maskinen via central åtkomst. Samtidigt är systemet helt flexibelt: med PITreader kan maskinen ändra funktionen för manipulator, slutbearbetning och kvalitetskontroll. Det är alltså tre uppgifter i en lösning.
Om HT Robotics
HT Robotics är ett företag inom Protech-gruppen med mer än 25 års erfarenhet på olika områden inom industriell automation, industriell processtyrning och skapandet av automatiserade system med hjälp av kollaborativa robotar. Utbudet omfattar allt från teknisk rådgivning för genomförbarhetsstudier och utveckling av innovativa projekt till planering och utveckling av automations- och robotiktillämpningar, processimuleringar och snabb prototypframtagning för komponenter.
Vår produkt i användning
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]