Säkerhet för eld och låga

Effektiv brännarhantering för värmebehandlingsugnar

Aksoylar Robotik, som är en tillverkare av produktionsugnar, ville i samband med en ombyggnad anpassa sin glödgningsugn med rullhärd till den senaste tekniken när det gäller användning, övervakning och säkerhet. Med den befintliga brännarhanteringen kunde styrenheterna för de enskilda ugnarna inte kopplas samman. Dessutom gick det inte att som önskat visa status-, process- och diagnosdata på ett enhetligt sätt, eller att snabbt härleda och åtgärda felmeddelanden.
Med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2, som är anpassad för värmebehandlingsugnars särskilda behov, kan Aksoylar Robotiks kunder nu säkert övervaka och samtidigt styra flera brännare och hela förbränningsanläggningen i ett enda system.

Oerhört mångsidig: Hetast av styrningarna

Aksoylars glödgningsugnar med rullhärd har flera brännare för särskild värmebehandling av metaller som t.ex. stål och aluminium och är konstruerade för flexibel användning inom ett brett spektrum av industriella tillämpningar. Säker övervakning av enskilda brännare och samtidig styrning av hela förbränningsanläggningen via brännarlösningen – d.v.s. via ett enda säkerhetssystem – var därför den lösning som Aksoylar Robotik valde. Med hjälp av funktionsblocket för ministyrningens programvara, som efterbildar de utökade funktionerna hos en automatisk brännarstyrning elektroniskt, kan nämligen särskilda brännartillämpningar enkelt konfigureras: till exempel typiska funktionskrav som styrning av säkerhets-, tändnings- och avluftningsventiler eller övervakning av förbränningslufttryck, flammor, tändning och mycket mer. Resultatet: Säker drift av brännarna, stabila processer och framför allt högkvalitativa produktionsresultat i glödgningsugnen med rullhärd.

Snabböversikt över fördelarna

  • Ekonomisk lösning: Styrning av alla brännare med en enda central säkerhetsstyrning
  • Centralt hanterat kommunikationsstöd för fullständig kontroll över processer, status och diagnos
  • Stort utbud av brännarlösningar ger flera nya användningsmöjligheter för slutkunden

Kunduttalande

”PNOZmulti 2 m B1 Burner var vår favorit, eftersom den garanterar en säker drift under förbränningsprocessen. Eftersom våra kunder kan styra alla brännare i ett system med den här lösningen, är den betydligt mer ekonomisk, användarvänlig och anpassningsbar än alla tidigare installerade varianter.”

Şaban Özdemir, ledande automationsingenjör hos Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Om Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina grundades 1988, har sitt huvudkontor i Istanbul och tillverkar automatiserade produktionsugnar, förbränningsanläggningar, maskiner för brännsvetsning och induktionssvetsning samt keramikugnar för stora delar av industrin. Det familjeägda företaget, som nu är inne på sin andra generation, sysselsätter 220 personer inom planering, utformning och realisering. Aksoylar fokuserar på innovativa, effektiva och säkra lösningar som uppfyller alla tekniska krav på industrianläggningar.

Våra produkter i praktisk användning

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält