Hållbar säkerhet på första parkett

Den österrikiska parkettillverkaren Scheucher tänker inte bara på hållbarhet när det gäller underhållet av maskinparken. Företaget har därför genomfört en komplett ombyggnad av en av sina befintliga fräsmaskiner i den egna tillverkningen, där målet var en genomgående hållbar säkerhetslösning. Pilz heltäckande strategi övertygade Scheucher: helomfattande service från säkerhetsteknisk kontroll av maskinparken och riskanalys till systemintegration och verifiering. 

Branschspecifik och säker lösning

Från början var det bara fräsmaskinens drivkedja som ”helt harmlöst” skulle bytas ut. Men eftersom styrningen inte heller uppfyllde de aktuella standarderna bestämde sig Scheucher för en omfattande översyn, helt i linje med sitt hållbarhetstänk: uppgradera i stället för att köpa nytt! Helhetslösningen måste dessutom ta hänsyn till de individuella kraven i träbearbetningsindustrin: på grund av den förhöjda brandrisken som orsakas av den ökade mängden flygande gnistor måste maskinerna alltid vara säkra och tillgängliga. Med knappenheten PITgatebox och skyddsgrindssystemet PSENmlock är fräsmaskinens riskzon numera avspärrad, men förreglingen har monterats åt andra hållet så att maskinen förblir tillgänglig. Ytterligare PSENopt II-ljusridåer utökar den branschspecifika lösningen. Dessutom sparar ombyggnaden runt 80 procent energi: tidigare gick 10 motorer på tomgång, men nu körs bara de som behövs för tillfället.

Snabböversikt över fördelarna

  • Ombyggnad från ett och samma ställe – från säkerhetsteknisk kontroll och riskanalys till systemintegration och verifiering.
  • Branschspecifik lösning: Förreglingen har monterats åt andra hållet. Det gör att maskinen alltid är tillgänglig.
  • Ett hållbart plus: Ombyggnaden sparar runt 80 procent energi för fräsmaskinen.

Kundutlåtande

Man hade kunnat anlita fyra, fem olika företag för varje deluppgift. Men vi ville ha en kontaktperson och allt från ett och samma ställe. Förtroende är viktigt. Ofta får man inget stöd och för det mesta klarar man sig bättre genom att läsa bruksanvisningen. Därför kommer vi garanterat att samarbeta med Pilz i nästa projekt.

Karl Kaufmann, driftchef på Scheucher

Om Scheucher Holzindustrie GmbH

Parkettgolv i ek-, körsbärs- eller valnötsträ, däribland helt unika produktkreationer, kännetecknar Scheucher Parkett. Det österrikiska familjeföretaget från Südsteiermark har 250 medarbetare. Sedan flera årtionden producerar företaget exklusiva parkettgolv på världsmarknaden till bl.a. hotellsviter, loft, restauranger och barer samt företags- och mässarkitektur enligt en 100-årig tradition. Som tillverkare av naturliga och hållbara produkter har Scheucher som högsta prioritet att skydda miljön och spara på resurserna.

Våra produkter i praktiken

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält