Automationssystemet PSS 4000

Simplify your automation!

Vill du automatisera din maskin eller anläggning på ett säkert och enkelt sätt? Automationssystemet PSS 4000 är den optimala lösningen för smidig produktion – inklusive säkerhet och automation! PSS 4000 är ett beprövat system som används i en rad olika applikationer och branscher.

Automationssystemet PSS 4000 kan sättas ihop individuellt efter dina behov. Det finns styrningar i olika prestandaklasser, många olika I/O-moduler samt en visualiseringsprogramvara och en projekteringsprogramvara.

Välj styrning och I/O-moduler utifrån vilka funktioner du behöver. Du får ett system som erbjuder många möjligheter: innovativ styrteknik, enkel programmering med PAS4000 och webbaserad visualisering med PASvisu!

 

Fördelarna med automationssystemet

  • ett system för all automationsteknik
  • säkerhet och automation smälter samman
  • lösning för Industri 4.0
  • fördelning av styrfunktioner enligt multi-master-principen
  • enkel programmering och konfigurering med programvaran PAS4000
  • webbaserad visualisering med programvaran PASvisu
  • säker kommunikation via realtids-ethernet SafetyNET p
  • hög flexibilitet med modulär systemstruktur
  • kan integreras i befintliga automationsstrukturer
Fördelarna med automationssystemet

Automationssystem för Industri 4.0

Styrningarna i automationssystemet PSS 4000 kan användas enligt multi-master-principen. Du kan enkelt koppla ihop flera styrningar med samma behörighet via realtids-ethernet SafetyNet p. SafetyNET p utbyter data och tillstånd mellan styrningarna och synkroniserar dem. Så vet varje styrning vad den andra gör.

Via programvaruplattformen PAS4000 programmerar och konfigurerar du alla nätverksdeltagare centralt. Med visualiseringsprogramvaran PASvisu har du alltid koll på projektet. Det gör att projektet alltid är lätt att hantera – oavsett hur stort det är! Du kan när som helst anpassa dig efter individuella kundönskemål på ett snabbt och flexibelt sätt!

Automationssystem för Industri 4.0

Optimal sammankoppling: Styrningsprojekt och visualisering

PASvisu och automationssystemet PSS 4000

Med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu har du alltid koll på automationssystemet PSS 4000. Visualiseringsprogramvaran PASvisu kan kopplas ihop med styrningsprojekt direkt i programvaran PAS4000. Du får automatiskt tillgång till alla processvariabler som finns sparade i projektet och hela namnrymden i automationssystemet. Det ger kortare projektlöptider, snabbare projektering och reducerad felpotential.

Anläggningsinformationen visas på Pilz Human Machine Interface PMIvisu. Operatörspanelen har en kraftfull processor och visualiseringsprogramvaran PASvisu finns förinstallerad och är redo att användas. De kapacitiva displayerna finns i storlekarna 7" och 12".

Säkerhet och automation smälter samman

Med automationssystemet PSS 4000 kan du utforma projekt för säkerhet och automation. Här smälter de två världarna samman. För att säkerheten för människa och maskin alltid ska garanteras fungerar systemet utan återverkningar. På så sätt säkerställs att ändringar eller utökningar i styrningsdelen inte har någon inverkan på säkerheten.

I programvaran PAS4000 kan du välja fritt mellan att konfigurera med funktionsblock eller programmera med editorer enligt EN/IEC 61131-3. Editorer för säkerhets- och automationsfunktioner finns alltid tillgängliga parallellt.

Här finns våra instruktionsvideor för PAS4000.

Instruktionsvideor

Säkerhet och automation smälter samman

Arbeta oberoende av maskinvaran

Är du inte säker på vilka maskinvarukomponenter du behöver i början av projekteringen? Med automationssystemet PSS 4000 är det inget problem! I PSS 4000 kan du skapa projekt som är oberoende av maskinvara. Först när programmet ska tilldelas maskinvaran måste du bestämma dig för vilka komponenter du vill använda!

Har du exempelvis upptäckt att två styrningar av typen PSSuniversal PLC har nått sina funktionella gränser? Då är det enkelt att integrera en tredje styrning. Användarprogrammet kan utan större ansträngning fördelas på nytt. Fördelen för dig? Kortare projektlöptider!

Mer information om att arbeta maskinvaruoberoende finns i våra instruktionsvideor.

Instruktionsvideor

Arbeta oberoende av maskinvaran

Vårt produktutbud: Automationssystemet PSS 4000
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält