Överblick över de viktigaste nya funktionerna
13 maj 2022
Ny systemversion för automationssystemet PSS 4000 01.23.3
Protokollföring av processdata för bättre felsökning
Med spårningsfunktionen registrerar en styrning sina processdata och sparar dem på SD-kortet. Detta förenklar felsökningen och gör det möjligt att följa det tidsmässiga förloppet av variabelvärden (t.ex. bromskurvor). Det hjälper till att optimera processerna. Du hittar de registrerade variabelvärdena i verktyget PASscope. PASscope installeras automatiskt med PAS4000 i den nya versionen. Spårningsfunktionen är tillgänglig från i enheterna PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) och PSSu H FS2 SN SD (-T) samt i PSS 4000 med firmwareversion 1.23.0 eller senare.
SafetyNET p-kommunikationen är konfigurerbar
Realtids-Ethernet SafetyNETp används för överföring av processdata mellan PSS 4000-enheter. Nu kan du konfigurera svarstiden eller nätverkseffektiviteten av SafetyNETp-kommunikationen i PAS4000. Optimeringen av nätverkseffektiviteten förbättrar t.ex. skalbarheten av PSS 4000-systemen.
Nya programvarumoduler: S_MSO_PITreader_Visu
Modulen FS_MSO_PITreader_Visu används för styrning och övervakning av en väljarenhet (operatörspanel från Pilz med visualiseringsprogramvaran PASvisu) i kombination med PITreader för hanteringen av åtkomstbehörighet. Aktiveringen av den säkerhetsfunktion som krävs för vald drifttyp (t.ex. ljusgaller eller skyddsgrindar) måste göras när modulen öppnats i PAS4000. Modulens huvudfunktioner:
- Avläsning av kontrollerade rättigheter i PITreader (security-ID, rättighet, felstatus)
- Styrning av visnings- och manöverelement i visualiseringssystemet
- Avläsning och kontroll av data från visualiseringssystemet
- Skicka data till visualiseringssystemet
- Generera och skicka diagnostikmeddelanden
- Skicka säker drifttyp (MSO)
Automatisk projektlicensiering
Nu kan projekt licensieras automatiskt när projektet hämtas. Om du väljer den här funktionen behöver du inte längre licensiera projektet manuellt efter ändringar i projektet. Funktionen kräver att projektet redan har licensierats manuellt en gång och att det finns tillräckligt med projekttillgodohavanden (PASunits).
Fler nya funktioner hittar du i Read Me-filen för version 1.23.2
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]