För effektiv övervakning av skyddsanordningar, som t.ex. luckor, huvar eller sväng- och skjutgrindar, kan du använda skyddsgrindssystemet PSENmlock mini. Med sin kompakta konstruktion på endast 30 × 30 × 159 mm hittar säkerhetsbrytaren alltid en plats även vid tillämpningar där det är ont om plats. Skyddsgrindssystemet har en hållkraft FZH på 1 950 N (F1max: 3 900 N) och möjliggör säker låsning för personskyddstillämpningar upp till PL d, kat. 3 enligt SS-EN ISO 13849-1.
Säker låsning med PSENmlock mini
Hög låskraft. Liten och enkel att montera.
Säker låsning för extra flexibilitet och produktivitet
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini erbjuder en ekonomisk lösning för övervakning av dina skyddsgrindar. Skyddsgrindssystemet är extra kompakt i sin konstruktion, och den kan integreras perfekt i dina maskiner och sparar värdefull plats. Dessutom ger PSENmlock mini hög flexibilitet med avseende på monteringen eftersom manöverdonet kan monteras från höger, vänster och framifrån. Det blir betydligt mer flexibelt att konstruera maskiner.
PSENmlock mini kan seriekopplas upp till PL d, kategori 3, och på så sätt minskar den kostnader för kabeldragning och förenklar idrifttagningen – vilket sparar tid och pengar.
Den bistabila låsningsprincipen säkerställer hög säkerhet. Det senaste tillståndet bevaras vid strömavbrott, och grinden hålls antingen stängd och låst eller öppen. Den här principen minskar energiförbrukningen eftersom låsningen bara strömsätts när grindarna spärras eller låses upp. Hög säkerhet tack vare tvåkanalig styrning av hubmagneterna: vid felfunktion stängs OSSD-utgångarna av men låsningen bibehålls. Med en engångsinaktivering kan hubmagneterna låsas upp individuellt.
Tillförlitligt skydd på liten yta – dina fördelar
Monteras snabbt – sparar tid
- PSENmlock mini sätts fast enkelt och snabbt med bara två skruvar.
- Ett flexibelt manöverdon kan monteras på in- och utsidan av skyddsanordningen från både höger, vänster och framifrån
Kompakt konstruktion – sparar plats
- Med sin kompakta konstruktion på endast 30 × 30 × 159 mm är P 60 % mindre än PSENmlock och perfekt för tillämpningar där det är ont om plats.
- Kan användas även för grindar med minimal grindradie på 200 mm
Pålitlig i användning – ökar produktiviteten
- Säker hållkraft FZH upp till 1 950 N
- Bistabil låsningsprincip ger säker drift och minskar energiförbrukningen
- Hög säkerhet upp till PL d, kategori 3, tack vare tvåkanalig hubmagnetstyrning
- Högt manipulationsskydd, valfri kodning
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini översikt
- Säker låsning för personskydd upp till PL d kat. 3 (SS-EN ISO 13849-1)
- Robust användning tack vare säker hållkraft FZH upp till 1 950 N, inbyggd låskraft 11 N
- RFID-säkerhetsbrytare med högt manipulationsskydd tack vare kodat manöverdon
- Skyddsklass IP 67
- Hög säkerhet tack vare tvåkanalig styrning av hubmagneterna
- Enkel manövrering med ”Power to unlock”-låsningsprincip:
- en bistabil låsningsprincip ger säker drift och minskar energiförbrukningen, och vid strömavbrott stängs OSSD-utgångarna av men skyddsanordningen förblir låst.
- Säker seriekoppling minimerar kostnaden för kabeldragning och förenklar idrifttagningen
- Inbyggd hjälpupplåsning på två sidor
- Enkel installation: M12-stickkontakt, 8- eller 12-polig
Säkra skyddsgrindar lönsamt och tillförlitligt
Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini kan användas överallt där rörliga avskiljande skyddsanordningar som t.ex. huvar, luckor eller små sväng- och skjutgrindar behöver säkras. Även vid anläggningar som har flera skyddsanordningar står PSENmlock mini för effektiv övervakning tack vare säker seriekoppling upp till PL d, kat. 3.
Övervakning av flera huvar på en tappningsanläggning
- Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini seriekopplad
- Kombinerad med knappenheten PITgatebox
- Säker helhetslösning med den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2
Individuell lösning för dina skyddsgrindar
- Skyddsgrindssystemet PSENmlock mini för personskydd
- Enkel manövrering med knappenheten PITgatebox, med valfritt inbyggt åtkomstbehörighetssystem
- Omfattande diagnostik- och statusinformation med Safety Device Diagnostics (SDD)
- Kombination med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2
Vårt produktutbud: säkerhetslåsningarna PSENmlock mini
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]