Grönt ljus för tillförlitlig växelstyrning

Som på räls efter modernisering

Det centrala kravet för eftermonteringen av växelstyrningar för spårvagnarna i flera polska storstäder var ökad säkerhet och tillförlitlighet. De styrsystem som användes var nämligen föråldrade och känsliga för temperaturfluktuationer. På många platser kunde växlar endast användas i 10 km/h, vilket gjorde det svårare att ha en attraktiv tidtabell. Det polska företaget ZUE S.A. är expert på modernisering av järnvägsinfrastruktur och tog sig an moderniseringen. På plats: det järnvägsbeprövade automationssystemet PSS 4000. Som kärnan i lösningen säkerställer det en säker och tillförlitlig växelstyrning – och dess expanderbara uppbyggnad och enkla idrifttagning möjliggjorde eftermontering under pågående järnvägsdrift.

Robust och tillförlitlig lösning för järnvägsinfrastruktur

Redan sedan 2017 har ZUE använt automationssystemet PSS 4000 för eftermontering av växelstyrningar: Spårvagnsväxlarna kan nu styras säkert i alla väder, eftersom PSS 4000 med sina temperaturbeständiga moduler och elektromagnetiska kompatibilitet (EMC) klarar mekaniska belastningar som kondens och ökade vibrationer, även i ouppvärmda kopplingsskåp. Om en störning eller ett fel ändå skulle inträffa kan trafikledaren enkelt upptäcka och lokalisera det med hjälp av den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu. Med PASvisu har han eller hon alltid en överblick över samtliga systemkomponenter och omfattande möjligheter för fjärrunderhåll. Efter eftermonteringen uppfyller växlarna i spårnätet hos de polska järnvägsoperatörerna säkerhetsintegritetsnivå SIL 3. Passagerarna gynnas av detta, eftersom restiderna på de moderniserade sträckorna minskas med 50 procent.

Snabböversikt över fördelarna

  • Ökad säkerhet: I PSS 4000 ingår de spårtrafikspecifika säkerhetsgodkännandena
  • Ökad tillförlitlighet: Funktionsstörningar och haverier på grund av felaktigt inställda växlar är praktiskt taget omöjliga
  • Tidsbesparing: Automationssystemets logiska och tydliga uppbyggnad underlättade under projektet, från projektering och drift till underhåll

Kunduttalande

”Kvaliteten och pålitligheten med automationssystemet PSS 4000 är utmärkt. Systemet har redan använts framgångsrikt i otaliga varianter av många operatörer. Dessutom står Pilz för snabb leverans, förstklassig support och kvalificerad rådgivning!”

Tomasz Szczypek, chef för innovation och utveckling på ZUE S.A.

Om ZUE S.A.

ZUE S.A., som hör till ZUE-koncernen, grundades 2002 och är ett av de ledande företagen inom byggandet av infrastruktur för kollektivtrafik i Polen. Företaget utvecklar koncept och lösningar för spårvagn och järnväg i Polen. ZUE S.A. erbjuder ett brett serviceutbud inom nybyggnad och modernisering av spårnätverk och spårledningssystem. Företaget, som har sitt säte i Kraków, har fler än 900 medarbetare.

Vår produkt i användning

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält